장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

정밀한 전류 루프 캘리브레이터
(PRECISION CURRENT LOOP CALIBRATOR)

CL110 시리즈

정밀한 전류 루프 캘리브레이터 | CL110 시리즈

정밀한 전류 루프 캘리브레이터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 판독의 0.01% 에서 최고 등급 정밀도
  • 6개의 "AAA" 배터리(포함)로 작동하는 견고한 소형 디자인
  • mA 측정 모드를 위한 24 Vdc 루프 전원
  • 신속 설정 손잡이를 통한 직관적인 인터페이스
  • 측정을 위한 간단한 2-선 연결
  • 배터리 수명 연장을 위한 자동 전원꺼짐 (최고 30분까지 조정 가능)
  • 가변 단계 및 램프 기능 (초 단위)
  • 조정 가능한 스팬(Span) 선택 (0 ~ 20 또는 4 ~ 20 mA)
압력 & 스트레인 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

CL110 은 전용 버튼 및 신속 설정 손잡이가 적용된 사용자 친화적인 정밀한 루프 캘리브레이터입니다. 이 제품은 전류를 측정 또는 소스(source) 및 루프 전원을 인가하는 시간을 줄여줍니다. 견고한 케이스는 엔지니어의 손에 맞게 제작되었고 대형 백라이트 그래픽 LCD 를 통해 어떤 조도에서도 편하게 측정값을 확인할 수 있습니다.

【기술사양】
기능: mA 소스, 시뮬레이션, 판독 또는 루프 전원을 통한 판독, 전압만 판독
범위: 0 ~ 24 mA, 0 ~ 30 Vdc (판독만 해당)
분해능: mA 범위에서 1 uA 및 전압 범위에서 1 mV
정밀도: ±0.01% rdg +2 LSD 전 범위 (@23 ±5°C)
작동 온도: -10 ~ 55°C (14 ~ 131°F)
온도 효과: -10 ~ 18°C 및 28 ~ 55°C 에서 20 ppm/°C
습도 범위: 10 ~ 95% 비응축
디스플레이: 128 x 64 픽셀 LCD 그래픽 디스플레이 - 백라이트, 9 mm (0.34") 높은 숫자
전원: 6개의 "AAA" 배터리 (알카라인, 리튬 또는 NiMH) 포함
배터리 수명: > 40시간 연속 사용 (알카라인 배터리 사용한 측정 모드시)
루프 준수 전압: 24 Vdc @ 20 mA
과전압 보호: 240 Vac
과부하 전류: 28 mA DC
치수: 150 L x 90 W x 30 mm D (6 x 3.6 x 1.3")
무게: 0.3 kg (9.5 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
CL110
판매 상담  
배송: 
 
 
정밀한 루프 캘리브레이터
CL110-CC
판매 상담  
배송: 
 
 
휴대용 케이스, CL110 용
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 테스트 리드, 6개의 "AAA" 배터리, 교정 인증서 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.