장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고 와트 밀도의 카드리지 가열기 1/4" (1cm) 지름의 Incoloy 보호관

1/4

고 와트 밀도의 카드리지 가열기 1/4" (1cm) 지름의 Incoloy 보호관 | 1/4

고 와트 밀도의 카드리지 가열기 1/4" (1cm) 지름의 Incoloy 보호관

180,539원 CIR-10121/240V

  • 신뢰성 있는 최고 품질
  • 견고하고, 충격 진동에 강함
  • 인정받은 U.L. 부품
  • CSA 인증
  • 1¼" (3cm)부터 6" (15cm)까지 길이 이용 가능
  • 120 및 240 Vac 모델
카트리지 히터 - 관련 제품 보기

설명

OMEGALUX™ CIR 시리즈 고와트 밀도 카트리지 가열기는 고급 재료를 이용해 최고의 산업 표준에 맞게 제작했습니다. 이 제품들은 다른 브랜드의 카트리지 가열기보다 더 오래 지속되고 실험실이나 산업 용도로 더 뛰어납니다. 튼튼한 구조 덕분에 충격 및 진동 내성이 있을 뿐 아니라 절연 강도가 높습니다.


¼" Nominal Diameter CIR Series, Actual Diameter & Tolerance: 0.246 ±0.002" (6.248 mm)
Sheath Length in. (cm) Watts Sheath Length in. (cm) W/in 2 Model No. Wt. lbs. (kg) Sheath Length in. (cm) Watts W/in 2 Model No. Wt. lbs. (kg) Sheath Length in. (cm) Watts W/in 2 Model No. Wt. lbs. (kg)
1 ¼ (3) 75 1 ¼ (3) 128 CIR-1013/120V .02(.01) 2 (5) 250 214 CIR-1024/* .03(.01) 4 (10) 150 53 CIR-1044/240V .04(.02)
1 ¼ (3) 100 1 ¼ (3) 171 CIR-1012/120V .02(.01) 2 (5) 300 256 CIR-10201/240V .03(.01) 4 (10) 200 73 CIR-1042/* .04(.02)
1 ¼ (3) 150 1 ¼ (3) 256 CIR-1014/120V .02(.01) 2 ½ (6) 175 112 CIR-1025/* .03(.01) 4 (10) 250 92 CIR-1043/240V .04(.02)
1 ¼ (3) 225 1 ¼ (3) 388 CIR-10121/240V .02(.01) 2 ½ (6) 200 128 CIR-1027/* .03(.01) 4 (10) 300 110 CIR-1040/* .04(.02)
1 ½ (4) 50 1 ½ (4) 64 CIR-1016/120V .02(.01) 2 ½ (6) 250 160 CIR-1029/* .03(.01) 4 ½ (11) 200 61 CIR-1046/120V .05(.02)
1 ½ (4) 100 1 ½ (4) 128 CIR-1017/120V .02(.01) 3 (8) 100 51 CIR-1031/* .04(.02) 4 ½ (11) 300 93 CIR-1045/240V .05(.02)
1 ½ (4) 125 1 ½ (4) 160 CIR-1015/120V .02(.01) 3 (8) 150 77 CIR-1034/* .04(.02) 5 (13) 100 28 CIR-1051/120V .05(.02)
1 ½ (4) 150 1 ½ (4) 192 CIR-1018/120V .02(.01) 3 (8) 200 103 CIR-1030/* .04(.02) 5 (13) 150 42 CIR-10501/240V .05(.02)
1 ½ (4) 175 1 ½ (4) 220 CIR-1019/120V .02(.01) 3 (8) 250 129 CIR-10301/240V .04(.02) 5 (13) 200 57 CIR-1052/* .05(.02)
1 ½ (4) 200 1 ½ (4) 256 CIR-10151/* .02(.01) 3 (8) 300 153 CIR-1032/* .04(.02) 5 (13) 300 85 CIR-1053/* .05(.02)
1 ½ (4) 250 1 ½ (4) 290 CIR-10153/240V .02(.01) 3 (8) 400 205 CIR-1033/240V .04(.02) 5 (13) 350 100 CIR-1050/240V .05(.02)
2 (5) 80 2 (5) 67 CIR-1026/120V .03(.01) 3 ½ (9) 100 43 CIR-1035/* .04(.02) 5 (13) 400 111 CIR-1054/240V .05(.02)
2 (5) 100 2 (5) 85 CIR-1021/120V .03(.01) 3 ½ (9) 200 85 CIR-1036/* .04(.02) 5 ½ (14) 150 38 CIR-1055/* .05(.02)
2 (5) 125 2 (5) 107 CIR-1022/* .03(.01) 3 ½ (9) 225 96 CIR-1038/240V .04(.02) 5 ½ (14) 500 126 CIR-1056/240V .05(.02)
2 (5) 150 2 (5) 128 CIR-1020/* .03(.01) 3 ½ (9) 300 127 CIR-1037/240V .04(.02) 6 (15) 400 93 CIR-1060/240V .06(.03)
2 (5) 200 2 (5) 171 CIR-1023/* .03(.01) 4 (10) 100 37 CIR-1041/* .04(.02)
*Designate voltage, insert 120V for 120 Vac or 240V for 240 Vac.     † Consult Sales
Catalog numbers that contain -/120 or -/240 are only available in that voltage.
Note: CIR Series cartridge heaters use high temperature mica Fiberglas® insulated stranded lead wire [up to 842°F (450°C)]. Standard length 14"
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCIR-1012/120V
CIR-1012/120V
157,662원
배송: 2 주
 
1/4" diameter cartridge heater, 120 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCIR-10121/240V
CIR-10121/240V
180,539원
배송: 2 주
 
1/4" diameter cartridge heater, 240 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCIR-1013/120V
CIR-1013/120V
164,897원
배송: 2 주
 
1/4" diameter cartridge heater, 120 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCIR-1014/120V
CIR-1014/120V
155,291원
배송: 2 주
 
1/4" diameter cartridge heater, 120 Vac
  
CIR-10151/120V
166,913원
배송: 2 주
 
1/4" diameter cartridge heater, 120 Vac
  
CIR-1021/120V
175,350원
배송: 2 주
 
1/4" diameter cartridge heater, 120 Vac
  
CIR-1042/120V
209,290원
배송: 2 주
 
1/4" diameter cartridge heater, 120 Vac
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 전압을 지정하세요. 120 Vac는 120을 입력하고 240Vac는 240을 입력하세요. 120이나 240이 있는 카탈로그 번호들은 그 전압에서만 이용할 수 있습니다.
† 영업부와 상의하세요.
비고: 1/4" 지름 CIR 시리즈 카트리지 가열기는 22 AWG 리드 와이어를 이용합니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Code in Part Number(see above tables) 선택하기:
1012 : code 1012
1013 : code 1013
1014 : code 1014
1015 : code 1015
1016 : code 1016
1017 : code 1017
1018 : code 1018
1019 : code 1019
1020 : code 1020
1021 : code 1021
1022 : code 1022
1023 : code 1023
1024 : code 1024
1025 : code 1025
1026 : code 1026
1027 : code 1027
1029 : code 1029
1030 : code 1030
1031 : code 1031
1032 : code 1032
1033 : code 1033
1034 : code 1034
1035 : code 1035
1036 : code 1036
1037 : code 1037
1038 : code 1038
1040 : code 1040
1041 : code 1041
1042 : code 1042
1043 : code 1043
1045 : code 1045
1046 : code 1046
1050 : code 1050
1051 : code 1051
1052 : code 1052
1053 : code 1053
1054 : code 1054
1055 : code 1055
1056 : code 1056
1060 : code 1060
10121 : code 10121
10151 : code 10151
10153 : code 10153
10201 : code 10201
10301 : code 10301
10501 : code 10501

(2) Voltage 선택하기:
120V : 120 V
240V : 240 V
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.