장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

원형 터미널 블록
(Round Terminal Blocks)

CH62, CH63, CH64

원형 터미널 블록 | CH62, CH63, CH64

원형 터미널 블록

39,350원 CH62-K

1 year warranty
  • ANSI 또는 IEC† 색상으로 구분
  • 단일 또는 듀얼 와이어 1쌍 연결
  • 견고한 유리충전 단자대 구조
  • -29 ~ 220°C (-20 ~ 425°F) 온도 등급
  • 1.5 ~ 6 mm (1/16 ~ 1/4") 직경의 프로브, 튜브 및 케이블 보호관에 적합
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기

설명

색상으로 구분되는 오메가의 CH 시리즈 단자대는 직경 1.5 ~ 6 mm (1/16 및 1/4")의 금속 보호 케이블 또는 프로브에 적합하도록 설계되었습니다. CH 단자대는 프로브 또는 케이블(별도 판매: A-131 페이지 참조)에 맞추기 위해 1/8 NPT 압축 피팅을 사용합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
2개 단자
CH62-K
39,350원
배송: 2 주
 
2개 단자, 원형 단자대, K 타입 써모커플
CH62-J
36,570원
배송: 7 주
 
2개 단자, 원형 단자대, J 타입 써모커플
CH62-T
36,570원
배송: 2 주
 
2개 단자, 원형 단자대, T 타입 써모커플
CH62-E
36,570원
배송: 5 주
 
2개 단자, 원형 단자대, E 타입 써모커플
CH62-U
35,573원
배송: 2 주
 
2개 단자, 원형 단자대, 비-보상
3개 단자
CH63-U
36,570원
배송: 2 주
 
3개 단자, 원형 단자대, 비-보상
4개 단자
CH64-K
36,570원
배송: 2 주
 
4개 단자, 원형 단자대, K 타입 써모커플
CH64-J
41,240원
배송: 5 주
 
4개 단자, 원형 단자대, J 타입 써모커플
CH64-T
36,570원
배송: 5 주
 
4개 단자, 원형 단자대, T 타입 써모커플
CH64-E
36,570원
배송: 2 주
 
4개 단자, 원형 단자대, E 타입 써모커플
CH64-U
36,570원
배송: 2 주
 
4개 단자, 원형 단자대, 비-보상
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: †IEC 색상 코드를 주문하시려면, 접미사 "-IEC" 를 추가하십시오.
주문 예: (1) CH62-K 2개 단자, 원형 단자대, K 타입 써모커플, 39,350원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 모델 선택하기:
62 : 2개 단자
63 : 3개 단자
64 : 4개 단자

(2) 교정 코드 선택하기:
-J : J 타입 써모커플
-K : K 타입 써모커플
-T : T 타입 써모커플
-E : E 타입 써모커플
-S : S 타입 써모커플
-U : 비보상 러그
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.