장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적인 pH, ORP, 전도도 및 TDS 측정기
(pH, ORP, Conductivity and TDS Testers)

CDH-5021, TDH-5031, PHH-5012

pH 측정기 | 전도도 측정기 | TDS 측정기 | CDH-5021, TDH-5031, PHH-5012

pH 측정기 | 전도도 측정기 | TDS 측정기

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 경제적이고 간편한 테스터기
  • 사용과 휴대가 용이함
  • 80 mm (3.1")까지 확장 가능 전극
  • 전도도 측정기 CDH-5021 & CDH-5022
  • TDS 측정기 TDH-5031
  • pH 측정기 PHH-5012
  • ORP 측정기 ORP-5041
전도도 측정 장치 - 관련 제품 보기

설명

CDH-502, CDH-5022, PHH-5012, ORP-5041 및 TDH-5031는 사용이 간편한 디지털 측정기 입니다. 이 기기들은 모두 80 mm (3.1")까지 확장되는 텔레스코핑 전극의 특징을 지니고 있습니다. 모든 장비는 휴대용 케이스와 배터리, 캘리브레이션용 용액 및 사용 설명서를 함께 제공합니다.

【기술사양】
온도 보상: 자동 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
전력: 9V 알카라인 배터리(포함)
크기: 158.8 x 31.8 x 57.2 mm(6.25 x 1.25 x 2.25")
무게: 241 g (8.5 oz)

*모델 별 상세 사양을 확인하시려면 상단의 '사양'을 클릭하여 스펙 시트를 확인하세요.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDH-5021
CDH-5021
판매 상담  
배송: 
 
 
전도도 측정기 / 범위: 10-9990 µs/cm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDH-5022
CDH-5022
122,550원
배송: 2 주
 
전도도 측정기 / 범위: 0-999 µs/cm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTDH-5031
TDH-5031
152,750원
배송: 2 주
 
TDS 측정기 / 범위: 10-9990 ppm
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH-5012
PHH-5012
148,960원
배송: 2 주
 
pH 측정기 / 범위: 0-14.0 pH, 정밀도: ± 0.02 pH @ 25°C, 자동온도보상: 0-50°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theORP-5041
ORP-5041
229,430원
배송: 5 주
 
ORP 측정기 / 범위: ±999 mV; (조정 포텐셔미터 없음)
함께 사용가능한 제품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
32,652원
배송: 2 주
 
PH 10 버퍼 솔루션 (buffer solution) 500 ml (1 pt)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10-GAL
PHA-10-GAL
81,521원
배송: 2 주
 
PH 10 버퍼 솔루션 (buffer solution) 4 L (1 gal)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
30,896원
배송: 2 주
 
PH 4 버퍼 솔루션 (buffer solution) 500 ml (1 pt)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4-GAL
PHA-4-GAL
77,174원
배송: 2 주
 
PH 4 버퍼 솔루션 (buffer solution) 4 L (1 gal)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
30,896원
배송: 2 주
 
PH 7 버퍼 솔루션 (buffer solution) 500 ml (1 pt)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7-GAL
PHA-7-GAL
77,174원
배송: 2 주
 
PH 7 버퍼 솔루션 (buffer solution) 4 L (1 gal)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-DI
PHA-DI
37,753원
배송: 2 주
 
탈염수 (De-ionized water) 500 ml (1 pt)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-DI-GAL
PHA-DI-GAL
93,830원
배송: 2 주
 
탈염수 (De-ionized water) 4 L (1 gal)
  
PHAB-DI
85,140원
배송: 5 주
 
일회용 패키지 탈염수 20개
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHAB-PH
PHAB-PH
85,140원
배송: 2 주
 
일회용 패키지 PH-4, PH-7, PH-10, 탈염수 각 5개
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 휴대용 케이스, 배터리, 스크류 드라이버, 캘리브레이션용 용액 및 운영 매뉴얼이 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) PHH-5012 pH 측정기 / 범위: 0-14.0 pH, 정밀도: ± 0.02 pH @ 25°C, 자동온도보상: 0-50°C, 148,960원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.