장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

전도도, 저항력 및 농도 측정기
(Resistivity and Conductivity Tester)

CDH-93

전도도, 저항력, 농도 측정기 | CDH-93
신제품

전도도, 저항력, 농도 측정기

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 뛰어난 안정성과 간편함
  • 전도도, 저항력 및 농도 측정
  • 가볍고 작은 사이즈
  • 버튼 하나로 간편하게 조작
  • 자동 캘리브레이션
  • 전극 교체가 용이함
  • 방폭 및 방수성 NEMA 6 (IP57) 등급 외장
  • LCD 디스플레이로 측정값 즉시 확인
전도도 측정 장치 - 관련 제품 보기

설명


휴대와 사용이 간편한 실험 및 산업용의 포켓 테스터기 CDH-93은 전도도 범위 5 ~ 50.0µ S/cm, 50 ~ 500µ S/cm, 0.5 ~ 5.00 mS/cm, 5.0 ~ 50.0 mS/cm 를 측정할 수 있으며 저항력 0 ~ 20 MΩ-cm, TDS 0 ~ 35.0 g/L, 염도(Salinity) 0 ~ 25.0 ppt 범위와 함께 대기 온도 0 ~ 50°C 를 함께 확인할 수 있습니다. 풀 스케일 ±1.0%의 높은 정밀도를 보여줍니다.

CDH-93은 저항력과 전도도 및 액체 농도를 측정할 수 있는 테스터기로 자동으로 주파수가 변환하여 다양한 용액의 강도에도 일정 전극을 유지할 수 있는 기술이 적용되었습니다. 이는 테스터기의 정확성과 정밀도를 보장하며 1포인트 캘리브레이션으로도 다양한 범위에서 신뢰할 수 있는 테스트를 가능하게 합니다. 오메가의 독자적인 기술력으로 신뢰성과 가격을 모두 잡은 제품입니다.

【기술사양】
범위
    전도도(Conductivity): 5 ~ 50.0µ S/cm, 50 ~ 500µ S/cm, 0.5 ~ 5.00 mS/cm, 5.0 ~ 50.0 mS/cm
    저항력(Resistivity): 0 ~ 20 MΩ-cm
    TDS: 0 ~ 35.0 g/L
    염도(Salinity): 0 ~ 25.0 ppt
    온도(Temperature): 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
정밀도:
    전도도/저항력: ±1.0% 전체 범위 온도; ±0.5°C
ATC 범위: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
캘리브레이션(Calibration): 1-포인트 캘리브레이션 (1413µ S/cm)
전원: 2개의 CR2032 3V 리튬 이온 배터리 (포함)
IP 등급: NEMA 6 (IP57) 표준, 방수형, 방폭형
절전: 동작이 없을 시 10분 후
크기:
    미터: 148 L × 29 W × 14 mm D (5.82 x 1.14 x 0.55")
    휴대용 케이스: 168 L × 96 W × 28 mm D (6.61 x 3.78 x 1.10")
무게: 178 g (6.28 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDH-93
CDH-93
판매 상담  
배송: 
 
 
전도도 측정기
  
CDH-93-RP
판매 상담  
배송: 
 
 
CDH-93 교체용 전극
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: CDH-93 미터, 플라스틱 휴대용 케이스, 캘리브레이션 버퍼 용액 50 ml (1.7 oz), 2개의 3V 리튬 이온 배터리 및 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.