장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

전기 단추식 히터

CBH 시리즈

전기 단추식 히터 | CBH 시리즈

전기 단추식 히터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 신뢰성 있고 고품질
  • 강철 보호관
  • 1150 – 8000 W
  • 120, 240 Vac
카트리지 히터 - 관련 제품 보기

설명

CBH 시리즈 히터는 튼튼한 금속 보호관 부품이, 정확하게 크기를 맞춰 간격을 올바로 하고 표준 드릴 구멍 크기에 쉽게 삽입할 수 있게 한 동종의 금속 재킷과 결합해 구성되어 대형 볼트나 단추를 빠르게 확장하고 렌치로 조일 수 있고, 서늘할 때 수축시켜 단단히 끼워 맞출 수 있습니다.
대형 압축기, 프레스, 주형 블록, 실린더, 엔진 헤드, 압력 용기 등을 조립할 때 유용합니다. 주변 금속의 열이 빠져나가지 않게 하려면 빠른 가열이 중요합니다. CBH 히터는 보통 대응 부품을 균일하게 조이도록 설치하는데 이용합니다.

형질
보호관 재료: 강철
최대 보호관 온도: 1600°F
전력: 120 또는 240 Vac
연결부: 손잡이가 있는 표준 팔각 박스
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
예 부품 번호는 다음과 같습니다. 추가 구성은이 테이블 아래의 부품 번호 작성기를 참조하십시오.
CBH-1815/120V
판매 상담  
배송: 
 
 
스터드 히터, 1,150 W, 120 V
CBH-1816/120V
판매 상담  
배송: 
 
 
스터드 히터, 1200W, 120V
CBH-1827/120V
판매 상담  
배송: 
 
 
스터드 히터, 1,700 W, 120 V
CBH-2415/120V
판매 상담  
배송: 
 
 
스터드 히터, 1,500 W, 120 V
CBH-2427/120V
판매 상담  
배송: 
 
 
스터드 히터, 2,500 W, 120V
CBH-2438/240V
판매 상담  
배송: 
 
 
스터드 히터, 2,700 W, 240V
CBH-3025/240V
판매 상담  
배송: 
 
 
스터드 히터, 2,600 W, 240V

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: † 열 전달과 히터 수명을 최대화하려면 가능한 한 구멍 지름을 히터 지름과 유사하게 유지해야 합니다.
* 전압을 지정하세요. 120 Vac는 "120"을, 240 Vac는 "240"을 삽입하세요.
** 이들 모델 번호 /120, /240, /480 등은 그 전압에만 이용할 수 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.