페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
OMEGA™ CA450 공정 멀티미터는 디지털 RMS 멀티미터와 루프 캘리브레이터의 기능을 결합하여 1대의 기기에서 제공하는 휴대용 테스트 기기입니다. CA450 모델은 24V 루프 전력을 제공하므로 트랜스미터 테스트를 수행할 때 별도의 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다. 그리고 선택 가능한 250Ω HART 저항기가 내장되어 있어 별도의 저항기가 필요 없습니다. 공정 엔지니어는 이제 더 적은 수의 기기를 통해서도 이전과 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. *자세한 정보를 원하시면 kr.omega.com/ir-usb 를 방문하십시오.