장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

휴대용 다기능 캘리브레이터
(Multi-Functional Handheld Calibrator) - Discontinued

CA150

휴대용 다기능 캘리브레이터 | CA150

휴대용 다기능 캘리브레이터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 소스/측정을 위한 DC 전압 범위의 0.02 % 이내에서 고정밀
  • 소스/측정 동시 수행 가능
  • 대형 스크린 디스플레이가 적용된 수직형 본체
  • 루프 전원 공급
  • 싱크(Sink) 기능
  • 3가지의 스윕(Sweep) 기능 출력 - Step/Linear/Program
정밀 교정 장비 & 냉점 참고 - 관련 제품 보기

설명

The CA150 has been discontinued. For a potential replacement, please see our full offering of multifunction calibrators here.

<휴대용 수직형 캘리브레이터>
잡기 쉬운 수직형 본체는 할당된 키를 눌러 개별 기능에 직접 접속이 가능하도록 직관적으로 설계되었습니다. 본체 케이스(별도 판매)는 쉽게 한 손으로 CA150을 잡을 수 있도록 제작되었습니다.

<공정 기기를 위한 동시 소스/측정>
기존의 교정 어플리케이션에서는 표준 제너레이터, 다이얼 저항 및 멀티 미터와 같은 여러 기기가 필요했습니다. 이제 1대의 CA150 기기를 사용하여 트랜스미터, 온도 조절기 및 신호 변환기와 같은 공정 기기의 유지 보수 및 장비 진단 뿐만 아니라 써모커플, RTD 및 연관 기기의 정기 정검시 작동 검사를 수행할 수 있습니다.

<루프 전원 공급 기능>
2-선 타입 트랜스미터 (최대 22 mA DC)로부터 24 Vdc 루프 전원을 공급하면서 발생하는 전류 신호를 측정할 수 있습니다.

<고정밀 & 다기능 소스/측정>
고정밀: 소스 기기에 대해 0.02% 및 측정 기기에 대해 0.02%
소스/측정 기능: 트랜스미터용 DCV 전압, DC mA, ohm, 주파수, 온도(써모커플, RTD) 및 24 Vdc 전원 공급 기능

<메모리 기능: 설정 메모리>
이 기능은 설정 환경을 저장/로드합니다. 최대 21개의 데이터 항목을 저장할 수 있습니다. 설정 모드 환경뿐만 아니라 (소스/측정) 기능, 범위, 발생되는 값/측정 값에 대한 설정을 저장할 수 있습니다.

<데이터 메모리>
이 기능은 디스플레이 되는 소스/측정 값을 저장할 수 있습니다. 최대 100개의 데이터 항목이 저장 가능합니다. 저장 일자/시간, (소스/측정) 기능, 범위 및 발생/측정 값을 저장할 수 있습니다. 저장된 데이터는 통신을 통해서 뿐만 아니라 본체의 디스플레이에서도 확인이 가능합니다.

【기술사양】
외형 치수:
약 251 H x 124 L x 70 mm W (10 x 5 x 3")
무게: 약 1000 g (oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
CA150
판매 상담  
배송: 
 
 
휴대용 캘리브레이터
CA150-NIST
판매 상담  
배송: 
 
 
캘리브레이터, 3-포인트 교정
부속품
CA150-AC-ADAP
424,100원
배송: 9 주
 
CA150 용 UL/CSA 전원 코드
CA150-ACC-CASE
판매 상담  
배송: 
 
 
CA150 용 부속품 케이스
CA150-CARRY-CASE
판매 상담  
배송: 
 
 
CA150 용 휴대용 케이스
CA150-FER-CORE
판매 상담  
배송: 
 
 
CA150 용 페라이트 코어(Ferrite core)
CA150-FUSE-SET
210,110원
배송: 9 주
 
CA150 용 퓨즈 세트 (10 퓨즈/세트)
CA150-MEAS-LEAD
판매 상담  
배송: 
 
 
CA150 용 측정 리드 케이블
CA150-RJ-SENS
342,750원
배송: 9 주
 
CA150 용 기준 접점 센서
CA150-SOURCE-LEAD
76,160원
배송: 9 주
 
리드 케이블
CA150-STRAP-CASE
판매 상담  
배송: 
 
 
CA150 용 본체 케이스
CA150-TERM-ADAP
103,840원
배송: 9 주
 
CA150 용 단자 어댑터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼, 6개의 “AA” 배터리, 휴대용 케이스, 리드 및 단자 어댑터와 함께 제공됩니다.
(온도 디스플레이는 기본적으로 °C 로 설정되어 있으며 °F 로 변경이 가능합니다. - 매뉴얼의 12-1 페이지를 참조하십시오.)
추가적으로 배터리 구매를 원하시면 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.