장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

견고한 베이오넷 스타일 프로브 - 스테인리스 스틸 케이블
(Solid Probe Bayonet Style with Stainless Steel Cable)

BTH 시리즈

견고한 베이오넷 스타일 프로브 | BTH 시리즈

견고한 베이오넷 스타일 프로브

100,790원 BTH-000-J-2 1/4-60-1

1 year warranty
  • 고온용 디자인
  • 다양한 액침 길이, 스타일 및 장착 부품 구매 가능
  • 신속한 배송 - 기본 구성 기준
  • 304 SS 보호관 및 견고한 4.7 mm (3.16") 직경 프로브
  • 유연한 7.0 mm (0.275") 스테인리스 스틸 케이블 (1.5 m (5') - 기본)
  • 글래스 브레이드 절연 20 게이지의 견고한 써모커플 와이어
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 견고한 스프링이 적용된 베이오넷 스타일 써모커플은 크로스헤드, 다이 및 배럴에서 플라스틱 공정 기계의 온도를 측정하는데에 이상적입니다. 오메가의 파이프 클램프 어댑터와 함께 베이오넷 타입은 파이프 벽 및 베어링 온도를 측정할 수 있습니다. 이 스타일은 테(te) 센서에 연결/연결 해제를 위한 신속한 방법을 제공합니다. 외장 케이블을 위한 최대 길이는 40 피트입니다. (5피트가 기본). 이중 소자가 이용 가능합니다. 기본 종단은 스타일 1 또는 스타일 2 입니다. 스타일 3은 특별한 요청이 있을 경우 구매 가능합니다. 45° 굽힘 프로브도 또한 구매 가능합니다. 영업 담당자에게 구매 가능여부에 대해 문의하십시오.

인기 모델에 대한 가격 예제가 "가격 확인" 에 나와있으니 참조하시기 바랍니다. 아래의 "제품 번호 생성기"를 사용하여 다른 구매 가능 모델에 대한 가격 정보를 확인하십시오.

써모커플 정밀도 및 컬러 코드 차트 보기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTH-000-J-2 1/4-60-1
BTH-000-J-2 1/4-60-1
100,790원
배송: 5 주
 
2 1/4, J 타입, 직선, 베이오넷 스타일 써모커플 조립체, 종단 스타일 1
  
BTH-090-K-3 1/2-60-1
100,832원
배송: 5 주
 
3 1/2', K 타입, 90º 굽힘 베이오넷 스타일 써모커플 조립체, 종단 스타일 1
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-1
BTC-1
34,615원
배송: 2 주
 
1/2 ~ 7/8 파이프 클램프 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-2
BTC-2
31,530원
배송: 2 주
 
7/8 ~ 1/2 파이프 클램프 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-3
BTC-3
31,530원
배송: 2 주
 
1 5/16 ~ 2 1/4 파이프 클램프 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-4
BTC-4
35,100원
배송: 2 주
 
2 1/4 ~ 3 5/16 파이프 클램프 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-5
BTC-5
33,260원
배송: 2 주
 
3 5/16 ~ 4 1/4 파이프 클램프 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-6
BTC-6
33,260원
배송: 2 주
 
4 1/4 ~ 5 1/4 파이프 클램프 어댑터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 프로브 팁 스타일 선택하기:
000 : 직선
090 : 90º 굽힘

(2) 써모커플 타입 선택하기:
J : J 타입
K : K 타입
T : T 타입
E : E 타입

(3) 프로브 A 팁 직경 선택하기:
2 1/4 : 2¼ 인치
3 1/2 : 3½ 인치

(4) 종단 스타일 선택하기:
1 : 스페이드 러그
2 : 표준 크기 커넥터
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.