장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

베이어넷 타입 스테인레스 스틸 써모커플
(Bayonet Style Thermocouples with Stainless Steel Cable)

BT 시리즈

스테인레스 써모커플 프로브 | BT 시리즈

스테인레스 써모커플 프로브

95,049원 BT-090-K-2 1/4-60-1

1 year warranty
  • 온도 범위 480°C (900°F) (K, J, E 타입 - T 타입은 예외)
  • 다양한 프로브 길이, 방식, 설치 형태 옵션 제공
  • 304SS (스테인리스 스틸) 외장의 견고한 써모커플 케이블
  • 유연한 7mm (0.275") 스테인리스 스틸 케이블 [1.5 m (60") 표준] 중공관 디자인
  • 유리편조 절연처리한 20게이지 단선 써모커플 와이어
  • 연선 옵션 가능
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

저렴한 비용으로 J, K, T 또는 E 타입의 써모커플을 직선형/직각형으로 이용 가능합니다. 해당 BT 시리즈 제품은 직선형 또는 직각형, 스테인리스 강 써모커플 온도센서 프로프파이프에 스테인리스 강의 유연한 리드와이어 연결, 와이어 종단 연결 옵션 선택 가능한 구성입니다. 마운팅용 BTC 파이프 클램프 어댑터나 커넥터를 옵션으로 사용할 수 있습니다.

*다양한 옵션을 선택하여 제품을 구성할 수 있습니다. 하단의 제품번호생성기를 참고해서 주문하여 주십시오.

써모커플 종류에 따른 온도범위와 컬러코드 확인하기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
직선 프로브
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBT-000-K-2 1/4-60-2
BT-000-K-2 1/4-60-2
108,050원
배송: 2 주
 
K Type Thermocouple, 2 1/4" Straight Probe, 60" BX Cable, OSTW Male Connector Termination
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBT-000-K-3 1/2-60-2
BT-000-K-3 1/2-60-2
121,740원
배송: 2 주
 
K Type Thermocouple, 3 1/2" Straight Probe, 60" BX Cable, OSTW Male Connector Termination
직각 프로브
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBT-090-K-2 1/4-60-1
BT-090-K-2 1/4-60-1
95,049원
배송: 2 주
 
K Type, 2 1/4" 90 Degree Angle Probe, 60" BX Cable, Spade Lug Termination
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBT-090-K-2 1/4-60-2
BT-090-K-2 1/4-60-2
108,110원
배송: 5 주
 
K Type, 2 1/4" 90 Degree Angle Probe, 60" BX Cable, OSTW Male Connector Termination
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBT-090-K-3 1/2-60-2
BT-090-K-3 1/2-60-2
100,305원
배송: 5 주
 
K Type, 3 1/2" 90 Degree Angle Probe, 60" BX Cable, OSTW Male Connector Termination
파이프 클램프 아답터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-1
BTC-1
34,615원
배송: 2 주
 
Bayonet Pipe Clamp Adaptor, Pipe Diameter: 1/2 to 7/8"
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-2
BTC-2
31,530원
배송: 2 주
 
Bayonet Pipe Clamp Adaptor, Pipe Diameter: 7/8 to 1 1/2"
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-3
BTC-3
31,530원
배송: 2 주
 
Bayonet Pipe Clamp Adaptor, Pipe Diameter: 1 5/16 to 2 1/4"
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-4
BTC-4
35,100원
배송: 2 주
 
Bayonet Pipe Clamp Adaptor, Pipe Diameter: 2 1/4 to 3 5/16"
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-5
BTC-5
33,260원
배송: 2 주
 
Bayonet Pipe Clamp Adaptor, Pipe Diameter: 3 5/16" to 4 1/4
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-6
BTC-6
33,260원
배송: 2 주
 
Bayonet Pipe Clamp Adaptor, Pipe Diameter: 4 5/16 to 5 1/4"
베이어넷Bayonet 피팅 아답터
  
BTA-1
17,758원
배송: 2 주
 
Threaded Bayonet Adaptor, Thread Size: 1/8-27 NPT, Length: 7/8"
  
BTA-2
17,758원
배송: 2 주
 
Threaded Bayonet Adaptor, Thread Size: 3/8-24, Length: 7/8"
  
BTA-3
21,924원
배송: 2 주
 
Threaded Bayonet Adaptor, Thread Size: 1/8-27 NPT, Length: 1 3/8"
  
BTA-4
21,830원
배송: 8 주
 
Threaded Bayonet Adaptor, Thread Size: 3/8-24, Length: 1 3/8"
  
BTA-5
29,250원
배송: 2 주
 
Threaded Bayonet Adaptor, Thread Size: 1/8-27 NPT, Length: 2 1/2"
  
BTA-6
24,060원
배송: 2 주
 
Threaded Bayonet Adaptor, Thread Size: 3/8-24, Length: 2 1/2"

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 비고: ( n ) 공간에 표준 "A" 크기인 2¼나 3½을 삽입하세요. 인치 당 비용으로 길이를 늘릴 수 있습니다. "B" 표준 크기는 60"입니다. 길이를 늘리려면 "60"을 원하는 길이(인치 단위)로 바꾸고, 가격에 피트 당 비용을 추가하세요. 접지형 접점 방식베이어넷 프로 경우, 모델 번호에 접미사 "-unGROUNDED"를 추가하세요.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Straight or 90 Degree Angle Probe 선택하기:
000 : Straight Probe
090 : 90 Degree Angle Probe

(2) Thermocouple Type 선택하기:
J : J Thermocouple
K : K Thermocouple
T : T Thermocouple
E : E Thermocouple

(3) Probe Length “A” Dimension 선택하기:
2 1/4 : 2 1/4 Inches “A” Dimension
3 1/2 : 3 1/2 Inches “A” Dimension

(4) Termination Style 선택하기:
1 : Spade Lugs
2 : OST Male Connector
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.