장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

스트레인 게이지 부속품: 브릿지 저항, 저항 와이어, 부착용 패드
(Strain Gage Accessories: Resistance Wire, Bondable Terminal Pads (BTP), Bridge Completion Resistors)

BTP, RES, SGB

스트레인 게이지 부속품 | BTP, RES, SGB

스트레인 게이지 부속품

153,346원 BTP-1

1 year warranty
  • 높은 정밀도의 RES 시리즈 브릿지 완성 저항
  • 발코(SGB), 구리(SGC), 망가닌(SGM) 재질의 저항 와이어 시리즈 - 온도보상과 영점 조정
  • 편리한 스트레인 게이지 설치를 위한 부착 가능한 말단 패드 BTB 시리즈
스트레인 게이지, 부속품 & 측정 - 관련 제품 보기

설명


【기술사양】

저항 와이어 RESISTANCE WIRE
발코 Balco 재질:
   Ohms/ft: 19.7
   Temp Coef: 0.45%/°C
구리 Copper 재질:
   Ohms/ft 0.415
   Temp Coef: 0.39%/°C
망가닌(구리망간니켈 합금) Manganin 재질:
   Ohms/ft: 15.2
   Temp Coef: 0.002%/°C

브릿지 저항 BRIDGE COMPLETION RESISTORS
정밀도 : 0.1%
온도보상 : 온도보상 : 5 ppm; -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
전원 : 1/4 W

접착가능한 터미널 패드 BONDABLE TERMINAL PADS
재질:
구리
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
브릿지 저항 Bridge Completion Resistors
  
RES-120
판매 상담  
배송: 
 
 
120 ohm 정밀 저항
  
RES-250
34,910원
배송: 2 주
 
250 ohm 정밀 저항
  
RES-350
31,980원
배송: 2 주
 
350 ohm 정밀 저항
저항 와이어 Resistance Wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGB-36
SGB-36
221,714원
배송: 2 주
 
발코 저항 와이어, 500 ft. 스풀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGC-36
SGC-36
판매 상담  
배송: 
 
 
구리 저항 와이어, 500 ft. 스풀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGM-36
SGM-36
73,065원
배송: 11 주
 
망가닌 저항 와이어, 200 ft. 스풀
접착 가능 종단 패드 Bondable Terminal Pads - 사이즈와 레이아웃은 상단 '사양'버튼을 클릭하십시오
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTP-1
BTP-1
153,346원
배송: 2 주
 
접착 가능 종단 패드 70 조각/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTP-2
BTP-2
154,607원
배송: 5 주
 
접착 가능 종단 패드 60 조각/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTP-3
BTP-3
161,507원
배송: 2 주
 
접착 가능 종단 패드 50 조각/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTP-4
BTP-4
153,346원
배송: 2 주
 
접착 가능 종단 패드 30 조각/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTP-5
BTP-5
149,366원
배송: 2 주
 
접착 가능 종단 패드 20 조각/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTP-6
BTP-6
153,346원
배송: 5 주
 
접착 가능 종단 패드 10 조각/팩
  
BTPB-1
118,070원
배송: 2 주
 
접착 가능 종단 패드 70 조각/팩
  
BTPB-2
118,070원
배송: 2 주
 
접착 가능 종단 패드 60 조각/팩
  
BTPB-3
118,070원
배송: 5 주
 
접착 가능 종단 패드 50 조각/팩
  
BTPB-4
118,070원
배송: 2 주
 
접착 가능 종단 패드 30 조각/팩
  
BTPB-5
118,070원
배송: 5 주
 
접착 가능 종단 패드 20 조각/팩
  
BTPB-6
118,070원
배송: 5 주
 
접착 가능 종단 패드 10 조각/팩
  
BTPC-1
153,346원
배송: 5 주
 
접착 가능 종단 패드 30 조각/팩
  
BTPC-2
158,050원
배송: 5 주
 
접착 가능 종단 패드 25 조각/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTPC-3
BTPC-3
158,050원
배송: 5 주
 
접착 가능 종단 패드 20 조각/팩
  
BTPC-4
153,346원
배송: 5 주
 
접착 가능 종단 패드 15 조각/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTPD-1
BTPD-1
118,070원
배송: 5 주
 
접착 가능 종단 패드25 조각/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTPD-2
BTPD-2
128,880원
배송: 5 주
 
접착 가능 종단 패드 25 조각/팩
  
BTPD-3
158,930원
배송: 5 주
 
접착 가능 종단 패드 20 조각/팩
  
BTPE-1
118,070원
배송: 5 주
 
접착 가능 종단 패드 25 조각/팩
  
BTPE-2
118,070원
배송: 2 주
 
접착 가능 종단 패드 25 조각/팩
  
BTPE-3
118,070원
배송: 2 주
 
접착 가능 종단 패드 20 조각/팩
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) BTP-2 60 조각/팩, 접착 가능 종단 패드, 0.6 mm 간격, 154,607원  plus (1) BTP-2 60 조각/팩, 접착 가능 종단 패드 0.6 mm 간격, 154,607원, 154,607 + 154,607 = 309,214원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.