설명
| 사양 | RES-C | RES-N |
| 호일 그리드 Foil Measuring Grid | 콘스탄탄 호일, 두께 5미크론 Constantan foil 5 microns thick | 니켈 호일, 두께 5미크론 Nickel foil 5 microns thick |
| 캐리어 Carrier | 폴리이미드 Polyimide | 폴리이미드 Polyimide |
| 기판 두께 | 20 microns | 20 microns |
| Ω 허용치 | ±1 Ω | ±1 Ω |
| 저항 온도계수 | —— | 0.6%/°C (0.34%/°F) |
| 온도범위 | -75 ~ 200°C (-100 ~ 392°F) | 0 ~ 100°C (32 ~ 212°F) |