장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Monitors, "Bulls-Eye" Series

BE Series

Temperature Dots | BE Series

Temperature Dots

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • Available in Packs of 10 or 30
  • Many Ranges Available
표시 라벨, 크래용, 시멘트 & 라커 - 관련 제품 보기

설명

"Bulls-Eye" Series
(Part number is °F temperature rating preceded by letters "BE")
5/16" Outside Diameter
1/8" Indicating Window.



Pricing for several popular models is shown in the ordering table below. Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
BE-100F
판매 상담  
배송: 
 
 
“Bulls-Eye” Label, 100°F (38°C), Package of 10
BE-100F-30
판매 상담  
배송: 
 
 
“Bulls-Eye” Label, 100°F (38°C), Package of 30
BE-120F-30
판매 상담  
배송: 
 
 
“Bulls-Eye” Label, 120°F (49°C), Package of 30
BE-125F-30
판매 상담  
배송: 
 
 
“Bulls-Eye” Label, 125°F (51°C), Package of 30
BE-150F
판매 상담  
배송: 
 
 
“Bulls-Eye” Label, 150°F (66°C), Package of 10
BE-175F
판매 상담  
배송: 
 
 
“Bulls-Eye” Label, 175°F (79°C), Package of 10
BE-180F-30
판매 상담  
배송: 
 
 
“Bulls-Eye” Label, 180°F (82°C), Package of 30
BE-225F-30
판매 상담  
배송: 
 
 
“Bulls-Eye” Label, 225°F (107°C), Package of 30
BE-280F-30
판매 상담  
배송: 
 
 
“Bulls-Eye” Label, 280°F (138°C), Package of 30
BE-300F-30
판매 상담  
배송: 
 
 
“Bulls-Eye” Label, 300°F (149°C), Package of 30
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: To order bag of 30, add “-30” to Model No.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Temperature Range 선택하기:
100F : 100 °F(38°C)
110F : 110°F(43°C)
120F : 120°F(49°C)
125F : 125°F(52°C)
130F : 130°F(54°C)
140F : 140°F(60°C)
150F : 150°F(66°C)
160F : 160°F(71°C)
170F : 170°F(77°C)
175F : 175°F(79°C)
180F : 180°F(82°C)
190F : 190°F(88°C)
200F : 200°F(93°C)
210F : 210°F(99°C)
220F : 220°F(104°C)
225F : 225°F(107°C)
230F : 230°F(110°C)
240F : 240°F(116°C)
250F : 250°F(121°C)
260F : 260°F(127°C)
270F : 270°F(132°C)
275F : 275°F(135°C)
280F : 280°F(138°C)
290F : 290°F(143°C)
300F : 300°F(149°C)

(2) Package Quantity 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : Standard Unit
-30 : package of 30
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.