32,303,510원 BB705
설명
BB705는 100 ~ 1046°C (212 ~ 1915°F) 범위에서 조정 가능한 정밀도 ±1°C, ±0.25% rdg 의 흑체 온도 기준 소스입니다. 이 기기는 구멍의 온도 판독 값을 제공할 뿐만 아니라 정밀하고 안정적인 온도를 제공하는 내장 디지털 온도 컨트롤러를 포함하고 있습니다. 가열된 구멍은 알려진 온도 및 방사율의 목표를 제공하고 44.5mm (0.88 ")보다 작은 점 크기 직경을 가진 거의 모든 적외선 고온계를 교정할 수 있습니다. 교정 설정은 BB705와 진행하면 매우 쉽습니다. 독립적인 NIST 추적 가능 프로브 및 고정밀 패널 미터는 온도 기준 정보를 제공합니다. 2개 모델 모두 자동 테스트 어플리케이션을 위해 컴퓨터에서 설정점 제어가 가능하도록 RS-232 컴퓨터 인터페이스가 기본으로 제공됩니다. NIST 추적 가능 교정 인증서 또한 제공됩니다.