장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

소형 적외선 캘리브레이터 - 휴대용 디자인 및 높은 온도 범위
(Infrared Calibrator: Miniature Blackbody Calibration Source, Portable Design)

BB703 & BB703-230VAC

소형 적외선 캘리브레이터-휴대용 디자인 및 높은 온도 범위 | BB703 & BB703-230VAC

소형 적외선 캘리브레이터-휴대용 디자인 및 높은 온도 범위

5,382,424원 BB703-230VAC

1 year warranty
  • 휴대용 소형 디자인
  • 디지털 1/32 DIN 온도 제어 장치 내장
  • 적외선 기구를 빠르고 정확하게 캘리브레이션
  • NIST 캘리브레이션 인증서 (3개의 측정점)
  • 운반 케이스 포함
  • RS232 통신 선택 사양 (소프트웨어 및 케이블 포함)
  • 주변온도 10°C ~ 400°C 캘리브레이션 (교정)
교정 장비 - 관련 제품 보기

설명

This item is temporarily unavailable due to component shortages. Please see BB702 as a possible alternative.



BB703은 고성능의 견고한 소형 흑체 캘리브레이터입니다. 이 장치는 주위 온도 범위가 10 - 400°C (주위 온도 20 - 752°F)인 적외선 고온계 보정에 이용됩니다. 소형 디자인과 내장형 29mm (1.125") 대상판이 있어, BB703은 실험실이나 현장 서비스에서 이용하기에 이상적이고 경제적인 적외선 캘리브레이터입니다. 그리고 "-C2" 옵션으로 원격 설정, 조정, 판독이 가능합니다. 이 모델에는 무료 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

【기술사양】
대상판 온도 범위:
주변 10 - 400°C
(주변 20 - 752°F)**
주변 환경 조건:
온도: 0 - 40°C (32 - 104°F)**
습도: 0 – 90% RH, 비응축
전력:
BB703: 115 Vac, 50/60 Hz 175 W
BB703-230VAC: 230 Vac, 50/60 Hz, 175 W
내부 제어 센서 백금 저항 측온 소자, A급, 100Ω,
알파 = 0.00385
정확도: ±1.4°C (±2.5°F)
표시 단위: 0.1°
안정성 0.3°C (±0.5°F)
대상판 방사율: 0.95
크기: 56 H x 127 W x 155 mm D
(2.2 x 5 x 6.1")
무게: 1.09 kg (2.4 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
BB703-230VAC
5,382,424원
배송: 7 주
 
흑체 캘리브레이션 소스, 230Vac. 온도 범위: +10 400°C
BB703-230VAC-C2
5,789,122원
배송: 10 주
 
흑체 캘리브레이션 소스, 230Vac. 온도 범위: +10 400°C. RS232 통신 및 PC 소프트웨어
BB703
5,382,424원
배송: 7 주
 
흑체 캘리브레이션 소스, 115Vac. 온도 범위: +10 400°C
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서, NIST 보정 인증서, 가벼운 운반 케이스가 함께 제공됩니다.
*비고: 230 Vac 모델만 CE 표시가 됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.