장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

저온/고온 겸용 흑체 캘리브레이터
(Infrared Calibrator: Hot/Cold Blackbody Calibration Source)

Black point™ BB701

저온/고온 겸용 흑체 캘리브레이터 | Black point™ BB701

저온/고온 겸용 흑체 캘리브레이터

9,792,399원 BB701

1 year warranty
  • -18°C 부터 149°C까지 캘리브레이션 (0–300°F)
  • 견고한 휴대용 디자인
  • 적외선 고온계를 빠르고 정확하게 검교정
  • 온도 판독출력 기능이 있는 내장 디지털 PID 오토튠 온도 제어장치
  • 데이터 지점 3곳이 함께 포함된 NIST-추적 가능 캘리브레이션 인증서
  • RS232 표준
  • 특수 질소 정화 이음 고리가 저온에서 대상 판의 응결과 성애를 제한함
  • 내장 RTD 프로브 출력
교정 장비 - 관련 제품 보기

설명

BB701 흑체 캘리브레이터는 적외선 고온계에 이용하는 고성능의 튼튼한 휴대용 캘리브레이터입니다. 열/냉 모델은 범위가 -18 ~ 149°C (0 ~ 300°F)입니다. 안정적이고 반복 가능한 냉간 캘리브레이션점을 제공하는 기능을 통해 사용자는 냉수조를 준비하지 않고 빠르고 정확하게 대부분의 적외선 고온계를 캘리브레이션하거나 시험할 수 있습니다. 두 모델은 자동 시험에 대한 설정점을 컴퓨터로 제어하도록 하는 RS232 컴퓨터 인터페이스가 함께 제공됩니다.

【기술사양】

대상 판 온도 범위: -18–149°C (0–300°F)
정확도: ±0.8°C +1 (±1.4°F) (최악의 경우)
디스플레이 정확도: ±0.3°C (±0.6°F) [전체 척도 초과]
RTD 정확도: ±0.375°C (±0.75°F) [최악의 경우]
안정성: ±0.6°C (±1.2°F) 이하
주변 환경 조건
    온도:
4.4–29.4°C (40–85°F) [대상 판은 0°F까지 도달]
            4.4–43°C (40–110°F) [대상 판은 11.8°F까지 도달]
습도: 상대습도 0–90%, 비응축
대상 판 크기: 63.5 mm (2.5")
구멍 복사율: 0.95
내부 제어 센서: 백금 RTD, 100 Ω, 0.00385
캘리브레이션 기준 센서: 백금 RTD, 100 Ω, 0.00385
예열 시간: 주변 온도에서 149°C (300°F)까지 5분
냉각 시간: 주변 온도에서 -18°C (0°F)까지 5분
모델 별 전력 요구:
    BB701:
115 Vac~, 50/60 Hz, 175W
    BB701-230VAC: 230 Vac~, 50/60 Hz, 175 W
크기: 19.5 H x 35.5 W x 36.5 mm L (7.75 x 14.128 x 15.5")
무게: 12.7 kg (28 lb)
표시: CE (230 Vac 모델만)
설치 범주: 2
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
BB701
9,792,399원
배송: 10 주
 
저온/고온 흑체 교정 소스, 115 Vac의 범위 : (300F 0) 149C -18
BB701-230VAC
11,271,821원
배송: 7 주
 
저온/고온 흑체 교정 소스, 230 Vac의 범위 : (300F 0) 149C -18
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서와 NIST 캘리브레이션 인증서가 함께 제공됩니다.
*주의: 230 Vac 모델만 CE 표시로 구매 가능합니다.
주문 예: (1) BB701 저온/고온 흑체 교정 소스, 115 Vac의 범위 : (300F 0) 149C -18, 9,792,399원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.