장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

적외선 캘리브레이터 - 고온 흑체 교정 소스
(Infrared Calibrator - High Temperature Blackbody Calibration Source)

BB-4A & BB-4A-230VAC

적외선 교정기 - 고온 흑체 교정 소스 | BB-4A & BB-4A-230VAC

적외선 교정기 - 고온 흑체 교정 소스

11,721,350원 BB-4A

1 year warranty
  • 100 ~ 982°C (212 ~ 1800°F) 교정
  • 견고한 휴대용 디자인
  • 온도 판독 기능이 적용된 내장 디지털 PID 자동 조정 온도 컨트롤러
  • NIST 추적가능 교정 인증서 (3-포인트 추적가능 교정 인증서 포함)
  • RS-232 표준
  • 내장된 K 타입 써모커플 프로브 참조 출력
  • Quick start guide for this unit can be found here
교정 장비 - 관련 제품 보기

설명

BB-4A 는 100 ~ 982°C (212 ~ 1800°F)에서 조정 가능하고 ±1°C, ±0.25% rdg 의 정밀도가 적용된 흑체 온도 참조 소스입니다. 이 기기는 홀의 온도 판독 값을 제공할 뿐만 아니라 정밀하고 안정적인 온도를 제공하는 내장 디지털 온도 컨트롤러를 포함하고 있습니다. 가열된 홀은 알려진 온도 및 방사율의 목표를 제공하고, 22 mm (0.88") 보다 작은 점 크기의 직경을 가진 거의 모든 적외선 고온계를 교정할 수 있습니다. 소형의 휴대용 디자인은 쉽고 신속한 교정을 가능하게 합니다. 자동 테스트 애플리케이션의 컴퓨터 제어를 가능하게 하는 RS232 인터페이스를 2가지 모델 모두에서 제공합니다. NIST 추적가능 교정 인증서가 제공됩니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
BB-4A
11,721,350원
배송: 22 주
 
고온 흑체 캘리브레이터, 115 Vac, 100 ~ 982°C (212 ~ 1800°F) 범위
BB-4A-230VAC
13,492,192원
배송: 22 주
 
고온 흑체 캘리브레이터, 230 Vac, 100 ~ 982°C (212 ~ 1800°F)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼 및 NIST 교정 인증서와 함께 제굉됩니다.
주문 예: (1) BB-4A 고온 흑체 캘리브레이터, 115 Vac, 100 ~ 982°C (212 ~ 1800°F) 범위, 11,721,350원

제품 메뉴얼:

다운로드 Blackbody Calibrator Quick Start Manual
다운로드 Blackbody Calibrator
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.