【기술사양】 정밀도: rdg 의 ±2% 주변 온도 범위: 10 ~ 35°C (50 ~ 95°F) 제어 온도 범위: 66 ~ 343°C (150 ~ 650°F) 타겟 크기: 133 mm (5.25") 직경 방사율: 0.95 전원:115 Vac, 50/60 Hz 또는 240 Vac 50/60 Hz 디스플레이: 다이얼 표시 온도계 제어: 포텐셔미터 전원 컨트롤러 치수: 165 W x 127 H x 184 mm D (612 x 5 x 714")
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다. 주문 예: (1) BB-2A 방사선 기준 타겟, 100 ~ 662°F, 120 Vac, 4,391,040원