56,314원 Bare-8-K-12
설명
OMEGA™ 써모커플은 정밀한 온도 측정 부품이고 최고급 재료를 이용하여 제작합니다. 또한 업계에서 정한 가장 높은 기준에 따라 주의 깊게 조립합니다. 오메가 써모커플은 눈금의 정확도를 위해 표준 온도-밀리볼트 곡선과 대조하여 검사하고, ANSI 규격 정밀도(허용 오차 범위) EN 60584-2: Tolerance Class 1을 만족하거나 이를 상회하는 재료로 제작합니다.| Type of Element | AWG Wire Size | Insulator Used | Type J Iron- Constantan | Type K CHROMEGA™ - ALOMEGA™ | Type T Copper- Constantan | Type E CHROMEGA™- Constantan |
| 무피복 와이어 (비 절연) | 8 14 20 24 | None | Bare-8-J-12 Bare-14-J-12 Bare-20-J-12 Bare-24-J-12 | Bare-8-K-12 Bare-14-K-12 Bare-20-K-12 Bare-24-K-12 | Bare-8-T-12 Bare-14-T-12 Bare-20-T-12 Bare-24-T-12 | Bare-8-E-12 Bare-14-E-12 Bare-20-E-12 Bare-24-E-12 |
| Single Hole Round Insulators (사진참조) | 8 14 20 24 | SH-1-8 SH-1-14 SH-1-20 SH-1-24 | SH-1-8-J-12 SH-1-14-J-12 SH-1-20-J-12 SH-1-24-J-12 | SH-1-8-K-12 SH-1-14-K-12 SH-1-20-K-12 SH-1-24-K-12 | SH-1-8-T-12 SH-1-14-T-12 SH-1-20-T-12 SH-1-24-T-12 | SH-1-8-E-12 SH-1-14-E-12 SH-1-20-E-12 SH-1-24-E-12 |
| Double Hole Round Insulators (사진참조) | 8 14 20 24 | DH-1-8 DH-1-14 DH-1-20 DH-1-24 | DH-1-8-J-12 DH-1-14-J-12 DH-1-20-J-12 DH-1-24-J-12 | DH-1-8-K-12 DH-1-14-K-12 DH-1-20-K-12 DH-1-24-K-12 | DH-1-8-T-12 DH-1-14-T-12 DH-1-20-T-12 DH-1-24-T-12 | DH-1-8-E-12 DH-1-14-E-12 DH-1-20-E-12 DH-1-24-E-12 |
| Single Hole Fish-Spine Insulators (사진참조) | 8 14 20 | FS-260-8 FS-200-14 FS-110-20 | FS-260-8-J-12 FS-200-14-J-12 FS-110-20-J-12 | FS-260-8-K-12 FS-200-14-K-12 FS-110-20-K-12 | FS-260-8-T-12 FS-200-14-T-12 FS-110-20-T-12 | FS-260-8-E-12 FS-200-14-E-12 FS-110-20-E-12 |
| Double Hole Oval Insulators (사진참조) | 8 14 20 | OV-1-8 OV-1-14 OV-1-20 | OV-1-8-J-12 OV-1-14-J-12 OV-1-20-J-12 | OV-1-8-K-12 OV-1-14-K-12 OV-1-20-K-12 | OV-1-8-T-12 OV-1-14-T-12 OV-1-20-T-12 | OV-1-8-E-12 OV-1-14-E-12 OV-1-20-E-12 |
제품 번호 생성기