장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

DIN Rail Fuse Holders

ASK Fuse Holder Series

DIN Rail Fuse Holders | ASK Fuse Holder Series

DIN Rail Fuse Holders

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

CE
  • DIN Rail Mounted Fuse Holders
  • 1, 2, and 3-Pole
  • Models With Blown Fuse Indication
  • 600V, 32 A (ASK 4)
  • 600V, 50 A (ASK 6)
와이어 연결 - 관련 제품 보기

설명

The ASK Series of DIN rail mounted fuse holders provides circuit protection for any industrial control system. Two standard fuse styles are supported: 14x51 mm (ASK 6) and 10x38 mm (ASK 4). Single pole, double pole, and 3 pole models are available, with or without blown fuse indicator lights. Fuses can be purchased separately (see accessories chart below).
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
ASK-4-1
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN rail fuse holder, 10 x 38 mm (0.39 x 1.50") fuses, 1 pole, no indicator light
ASK-4-2
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN rail fuse holder, 10 x 38 mm (0.39 x 1.50") fuses, 2 pole, no indicator light
ASK-4-3
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN rail fuse holder, 10 x 38 mm (0.39 x 1.50") fuses, 3 pole, no indicator light
ASK-4-1I
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN rail fuse holder, 10 x 38 mm (0.39 x 1.50") fuses, 1 pole, with indicator light
ASK-4-2I
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN rail fuse holder, 10 x 38 mm (0.39 x 1.50") fuses, 2 pole, with indicator light
ASK-4-3I
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN rail fuse holder, 10 x 38 mm (0.39 x 1.50") fuses, 3 pole, with indicator light
ASK-6-1
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN rail fuse holder, 14 x 51 mm (0.55 x 2.01") fuses, 1 pole, no indicator light
ASK-6-2
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN rail fuse holder, 14 x 51 mm (0.55 x 2.01") fuses, 2 pole, no indicator light
ASK-6-3
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN rail fuse holder, 14 x 51 mm (0.55 x 2.01") fuses, 3 pole, no indicator light
ASK-6-1I
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN rail fuse holder, 14 x 51 mm (0.55 x 2.01") fuses, 1 pole, with indicator light
ASK-6-2I
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN rail fuse holder, 14 x 51 mm (0.55 x 2.01") fuses, 2 pole, with indicator light
ASK-6-3I
131,100원
배송: 2 주
 
DIN rail fuse holder, 14 x 51 mm (0.55 x 2.01") fuses, 3 pole, with indicator light
Dual Element 250V Time Delay Fuses for ASK6 series
ECNR1
25,260원
배송: 2 주
 
Fuses, 250V, 1 A
ECNR2
22,870원
배송: 7 주
 
Fuses, 250V, 2 A
ECNR3
25,170원
배송: 7 주
 
Fuses, 250V, 3 A
ECNR5
25,170원
배송: 7 주
 
Fuses, 250V, 5 A
ECNR10
21,370원
배송: 2 주
 
Fuses, 250V, 10 A
ECNR15
62,370원
배송: 2 주
 
Fuses, 250V, 15 A
ECNR20
16,760원
배송: 2 주
 
Fuses, 250V, 20 A
ECNR25
16,760원
배송: 8 주
 
Fuses, 250V, 25 A
ECNR30
16,760원
배송: 8 주
 
Fuses, 250V, 30 A
General Purpose 250V Class M Time Delay Fuses for ASK4 series
MEN1
16,750원
배송: 7 주
 
Fuses, 250V, 1 A
MEN2
15,560원
배송: 2 주
 
Fuses, 250V, 2 A
MEN3
16,150원
배송: 2 주
 
Fuses, 250V, 3 A
MEN5
15,560원
배송: 7 주
 
Fuses, 250V, 5 A
MEN10
14,930원
배송: 2 주
 
Fuses, 250V, 10 A
MEN15
15,560원
배송: 7 주
 
Fuses, 250V, 15 A
MEN20
16,150원
배송: 2 주
 
Fuses, 250V, 20 A
MEN25
18,280원
배송: 2 주
 
Fuses, 250V, 25 A
MEN30
15,440원
배송: 7 주
 
Fuses, 250V, 30 A
General Purpose 500V Class M Time Delay Fuses for ASK4 series
MEQ1
44,530원
배송: 7 주
 
Fuses, 500V, 1 A
MEQ2
44,530원
배송: 2 주
 
Fuses, 500V, 2 A
MEQ3
44,530원
배송: 7 주
 
Fuses, 500V, 3 A
MEQ5
44,530원
배송: 2 주
 
Fuses, 500V, 5 A
MEQ10
44,530원
배송: 2 주
 
Fuses, 500V, 10 A
MEQ15
44,530원
배송: 2 주
 
Fuses, 500V, 15 A
MEQ20
44,530원
배송: 7 주
 
Fuses, 500V, 20 A
MEQ25
44,530원
배송: 2 주
 
Fuses, 500V, 25 A
MEQ30
44,530원
배송: 7 주
 
Fuses, 500V, 30 A
Fast Acting 600V Class CC Fuses for ASK4 series
HCLR.5
42,970원
배송: 2 주
 
Fuses, 600V, 0.5 A
HCLR.75
45,920원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 0.75 A
HCLR1
43,760원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 1 A
HCLR1.5
41,460원
배송: 2 주
 
Fuses, 600V, 1.5 A
HCLR2
42,160원
배송: 2 주
 
Fuses, 600V, 2 A
HCLR2.5
51,800원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 2.5 A
HCLR3
41,460원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 3 A
HCLR3.5
53,290원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 3.5 A
HCLR4
42,970원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 4 A
HCLR5
174,090원
배송: 2 주
 
Fuses, 600V, 5 A
HCLR6
128,810원
배송: 2 주
 
Fuses, 600V, 6 A
HCLR7
48,880원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 7 A
HCLR8
42,970원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 8 A
HCLR9
53,290원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 9 A
HCLR10
143,220원
배송: 2 주
 
Fuses, 600V, 10 A
HCLR12
41,460원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 12 A
HCLR15
41,460원
배송: 8 주
 
Fuses, 600V, 15 A
HCLR20
143,220원
배송: 2 주
 
Fuses, 600V, 20 A
HCLR25
42,970원
배송: 2 주
 
Fuses, 600V, 25 A
HCLR30
38,540원
배송: 2 주
 
Fuses, 600V, 30 A
Fast Acting 250V Midget Class Fuses for ASK4 series
MOL.5
11,530원
배송: 2 주
 
Fuses, 250V, 0.5 A
MOL1
9,500원
배송: 2 주
 
Fuses, 250V, 1 A
MOL1.5
11,530원
배송: 7 주
 
Fuses, 250V, 1.5 A
MOL2
9,500원
배송: 2 주
 
Fuses, 250V, 2 A
MOL2.5
11,530원
배송: 7 주
 
Fuses, 250V, 2.5 A
MOL3
9,500원
배송: 2 주
 
Fuses, 250V, 3 A
MOL4
11,870원
배송: 2 주
 
Fuses, 250V, 4 A
MOL5
9,500원
배송: 7 주
 
Fuses, 250V, 5 A
MOL6
9,500원
배송: 11 주
 
Fuses, 250V, 6 A
MOL8
9,630원
배송: 2 주
 
Fuses, 250V, 8 A
MOL10
8,430원
배송: 7 주
 
Fuses, 250V, 10 A
MOL15
8,570원
배송: 7 주
 
Fuses, 250V, 15 A
MOL20
9,990원
배송: 7 주
 
Fuses, 250V, 20 A
MOL25
10,410원
배송: 11 주
 
Fuses, 250V, 25 A
MOL30
8,280원
배송: 2 주
 
Fuses, 250V, 30 A
Fast Acting 600V Midget Class Fuses for ASK4 series
MCL.5
38,830원
배송: 2 주
 
Fuses, 600V, 0.5 A
MCL1
37,650원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 1 A
MCL1.5
39,100원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 1.5 A
MCL2
37,650원
배송: 2 주
 
Fuses, 600V, 2 A,
MCL2.5
45,070원
배송: 2 주
 
Fuses, 600V, 2.5 A
MCL3
37,650원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 3 A
MCL3.5
46,820원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 3.5 A
MCL4
38,120원
배송: 2 주
 
Fuses, 600V, 4 A
MCL5
37,650원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 5 A
MCL6
37,040원
배송: 2 주
 
Fuses, 600V, 6 A
MCL8
38,120원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 8 A
MCL10
37,650원
배송: 8 주
 
Fuses, 600V, 10 A
MCL12
43,580원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 12 A
MCL15
37,650원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 15 A
MCL20
37,650원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 20 A
MCL25
35,820원
배송: 2 주
 
Fuses, 600V, 25 A
MCL30
35,820원
배송: 7 주
 
Fuses, 600V, 30 A
DIN Rail
DRTB-RAIL-3575
20,143원
배송: 2 주
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 2 m long
DRTB-RAIL-3575-1
10,108원
배송: 2 주
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 1 m long
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: For our entire selection of fuses, visit www.omegamation.com, or see related links below
주문 예:  (1) ECNR1 10x38 mm fuses, 250V, 1A, 25,260원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.