ARTMO Series
Screw Plug Oil Immersion Heater
1,130,400원
ARTMO-500/120V
-
Built in Thermostat— Three Temperature Ranges Available
-
0.25 to 0.50 kW
-
120 and 240 V, 1 Phase
-
0.315" Diameter Heavy Duty Steel Sheath
-
Lower Watt Density for Heating Light Weight Oils
-
Single Heating Element Design
투입 히터 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 1Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed and CSA certified.
2Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas.
주문 예: (1) ARTMO-250E2/120V Temp.Range (60-187°F), .250 kW, 20 W/in2, 120 V, 1,654,230원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Killowatt Rating 선택하기:250 : .250 kW
375 : .375 kW
500 : .500 kW
(2)
Temperature Range 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : (60-187°F)
TH : (60-240°F)
TL : (0--127°F)
(3)
Voltage Rating 선택하기:120V : 120 Volts
240V : 240 Volts
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.