장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

일산화탄소 모니터 및 데이터로거
(Carbon Monoxide Monitor and Data Logger)

AQM-103

일산화탄소 모니터 및 데이터로거 | AQM-103
신제품

일산화탄소 모니터 및 데이터로거

571,995원 AQM-103

CE
  • 일산화탄소 농도 및 온습도를 모니터링하는 환경 데이터 로거
  • LCD 디스플레이 - CO 레벨, 온도, 일자 및 시간
  • High Alarm 설정 가능
  • 높은 CO 농도에 대한 시각/사운드 알람 설정 가능
환경 / 기후 관측소 - 관련 제품 보기

설명


AQM-103은 시각경보 및 청각경보를 모두 사용하여 CO 농도와 공기 온도를 쉽게 확인할 수 있도록 고안된 일산화탄소 데이터 로거입니다. 이 제품은 CO 모니터 실내 공기 퀄리티 (IAQ) 진단 및 HVAC 시스템 성능 검증을 위한 이상적인 장비입니다.

일산화탄소 또는 이산화탄소는 무색, 무취, 무미의 기체이므로 공정 환경에서 일산화탄소 검출은 매우 어렵습니다. 특히 CO 농도는 공정의 특성에 따라 반드시 주의 깊게 모니터링 해야 하는 부분이기도 합니다.

일산화탄소 측정시 측정 범위는 0 ~ 999 ppm, ±5% 또는 ±10 ppm의 정밀도, 1 ppm분해능이며,
온도 측정시 온도 범위는 0 ~ 50°C, 정밀도 ±0.6°C, 분해능은 0.1°C 입니다.
32,000회 판독까지 가능한 메모리 용량으로 간편하게 USB로 연결하여 사용할 수 있습니다.

【기술사양】
일산화탄소 Carbon Monoxide
    측정 범위: 0 ~ 999 ppm
    정밀도: ±5% of rdg 또는 ±10 ppm 중 큰 값
    분해능(Resolution): 1 ppm
온도
    측정 범위: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
    정밀도: ±0.6°C (1.2°F)
    분해능(Resolution): 0.1°C (0.1°F)
메모리 용량: 32,000회 판독
보관 온도 범위: -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
인터페이스 연결: USB
크기: 110 H x 108 W x 28 mm D (4.33 x 4.25 x 1.10")
무게: 165 g (5.8 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
AQM-103
571,995원
배송: 2 주
 
CO, RH 및 온도 모니터 및 데이터 로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAQM-10-PW
AQM-10-PW
123,060원
배송: 2 주
 
범용 AC 어댑터 (옵션)
  
AQM-100-PW
112,922원
배송: 2 주
 
AC 어댑터 (옵션)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 4개의 “AAA” 배터리, USB 케이블 및 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다. (AC 어댑터는 별도 판매)

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.