장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

저유량 기체와 순환 액체 히터

AHPF Series

전기히터 - 저유량 기체와 순환 액체 가열 | AHPF Series

전기히터 - 저유량 기체와 순환 액체 가열

1,058,790원 AHPF-082

  • 316 스테인리스 스틸 구조
  • 순환 액체와 최대 15CFM 유속의 기체를 가열할 수 있음
  • 공기/가스 배출구 최대 온도 430°C (800°F)
  • 최대 100 psi 압력
  • 50 와트/평당인치 (Watts/Inch, 가열 길이의 인치 당 와트)
공정 대기 & 덕트 히터 - 관련 제품 보기

설명

AHPF 시리즈 산업용 전기히터는 약한 흐름의 기체(공기, 가스), 순환하는 액체(물, 수용액)를 가열하는데 이용합니다. 실험실이나 환경 시험 지역 같이 깨끗한 공기가 필요한 곳이 사용환경으로 적합합니다.

흐르는 공기는 저항 소자를 직접 지나는 대신 밀폐된 가열 표면을 통과하면서 가열됩니다. 이러한 방식으로 외부 물질이 흐르는 공기에 유입되지 않습니다. 그리고 AHPF 시리즈는 사진현상액, 화학 약품, 염료, 잉크 같은 소량의 액체에 쓰는 소형 순환 가열기로도 이용됩니다.

써모커플 "T" 부품 AHPF–NPT12는 초소형 써모커플 프로브, SSLK 시리즈 스테인리스 스틸 압축 부품(omega.com 참고), 스테인리스 스틸 압축 부품 (모델 SSLK-18-14)와 함께 이용해 AHPF 시리즈 가열기의 배출구에서 온도를 관찰하거나 제어할 수 있습니다.

사양
교차 단면적 Cross Sectional Area:
0.152 sq. inches
정격 압력 Pressure Rating: 최대 100 PSIG
와트 허용치 Wattage Tolerance: +5, -10% 또는 그 이상, 정격 전압에서
외경 Outside Diameter: 11/4" (32 mm)
유입구 Inlet: Male 3/8" NPT
배출구 Outlet: 1/2" NPT


Model Number Volts Watts Heated Length in (mm) Watts/Inch* Maximum CFM Length in (mm) Weight lb (kg)
120 VAC Models
AHPF-0611204004 (102)91156 (152)1.00 (0.45)
AHPF-0811206006 (152)94158 (203)1.18 (0.54)
AHPF-10112010008 (203)1201510 (254)1.37 (0.62)
AHPF-121120120010 (254)1151512 (305)1.55 (0.70)
120/240 VAC Models**
AHPF-062120
240
100
400
4 (102)
4 (102)
23
91
15
15
6 (152)1.00 (0.45)
AHPF-082120
240
150
600
6 (152)
6 (152)
23
94
15
15
8 (203)1.18 (0.54)
AHPF-102120
240
250
1000
8 (203)
8 (203)
30
120
15
15
10 (254)1.37 (0.62)
AHPF-122120
240
300
1200
10 (254)
10 (254)
29
115
15
15
12 (305)1.55 (0.70)
*가열 구간 길이 인치 당 와트. 최소 유속을 결정하기 위해 상단 테이블을 참고하세요.
**국내 사양은 120/240 Volt 모델로 확인하세요.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
120 VAC 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAHPF-061
AHPF-061
871,760원
배송: 2 주
 
120 V, 400 W 저유량 기체 / 순환 액체용 전기히터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAHPF-081
AHPF-081
911,100원
배송: 2 주
 
120 V, 600 W 저유량 기체 / 순환 액체용 전기히터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAHPF-101
AHPF-101
1,055,290원
배송: 2 주
 
120 V 1000 W 저유량 기체 / 순환 액체용 전기히터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAHPF-121
AHPF-121
1,127,620원
배송: 2 주
 
120 V 1200 W 저유량 기체 / 순환 액체용 전기히터
120/240V 모델 (국내 사양)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAHPF-062
AHPF-062
989,979원
배송: 7 주
 
240 V, 400 W 저유량 기체 / 순환 액체용 전기히터
  
AHPF-082
1,058,790원
배송: 7 주
 
240 V, 600 W 저유량 기체 / 순환 액체용 전기히터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAHPF-122
AHPF-122
1,101,939원
배송: 2 주
 
240 V 1200 W 저유량 기체 / 순환 액체용 전기히터
  
AHPF-102
1,086,330원
배송: 2 주
 
240 V 1000 W 저유량 기체 / 순환 액체용 전기히터
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAHPF-NPT12
AHPF-NPT12
367,935원
배송: 7 주
 
써모커플용 피팅
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.