장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온 공기관 히터

ADH and ADHT 시리즈

고온 공기관 히터 | ADH and ADHT 시리즈

고온 공기관 히터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 시리즈 ADH 배출구 공기 온도 최대 426°C (800°F)
  • 시리즈 ADHT 배출구 공기 온도 최대 648°C (1200°F)
  • 5 – 270 kW
  • 480V, 3상
  • 지름 0.475" 튜브 요소
공정 대기 & 덕트 히터 - 관련 제품 보기

설명

용도
다양한 건조/양생 작업을 위해 공기 온도가 648°C (1200°F)까지 오르도록 가열, 열 처리, 재 가열이나 탈습, 기타 유사한 공기 가열 용도

형질
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
ADH-005/480V/3P
2,910,880원
배송: 8 주
 
3 상 480V 고온 공기 덕트 히터
ADH-015/480V/3P
4,648,580원
배송: 6 주
 
3 상 480V 고온 공기 덕트 히터
ADH-025/480V/3P
6,830,320원
배송: 8 주
 
3 상 480V 고온 공기 덕트 히터
ADH-045/480V/3P
11,475,060원
배송: 8 주
 
3 상 480V 고온 공기 덕트 히터
ADHT-010/480V/3P
판매 상담  
배송: 
 
 
3 상 480V HIGHER 온도 공기 덕트 히터
ADHT-020/480V/3P
9,494,680원
배송: 8 주
 
3 상 480V HIGHER 온도 공기 덕트 히터
ADHT-100/480V/3P
26,955,010원
배송: 8 주
 
3 상 480V HIGHER 온도 공기 덕트 히터

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.