장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고급 가속도계
윗면 설치용 고급

ACC793

고급 가속도계윗면 설치용 고급 | ACC793

고급 가속도계윗면 설치용 고급

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 고유 안전 인증 옵션
  • 밀폐형 설계
  • 접치 차단
  • ESD 보호
  • 역 배선 보호
동적 측정 - 관련 제품 보기

설명

OMEGAROMETER™ 시리즈 가속도계는 산업 진동 측정용으로 설계되었습니다. 이 제품에는 거친 환경에 적합한 밀봉된 316L SS 케이스가 있습니다. ACC793은 상부에 케이블이 있는 고성능 모델입니다. FM 및 CSA 본질 안전 승인도 구입 가능한 옵션입니다.

형질
역학적
민감도, ±5%, 25°C (77°F):
100 mV/g
가속 범위: 최고 80 g
진폭 비선형성: 1%
주파수 응답:
    ±5%:
1.5 – 5000 Hz
±10%: 1.0 – 7000 Hz
±3 dB: 0.5 – 15,000 Hz
공명 주파수: 25 kHz
횡방향 감도, 최대: 축의 5%
온도 응답: -50°C (-58°F) = -10%
120°C (248°F) = 5%
전기
필요 전력:
    전압원:
18 – 30 Vdc
전류 조절 다이오드1: 2 – 10 mA
전기 잡음 (등가 g, 공칭):
    광대역:
2.5 Hz – 25 kHz: 600 µg
스펙트럼: 10 Hz: 8 µg/=Hz
출력 임피던스, 최대: 100 Ω
바이어스 출력 전압: 12 Vdc
접지: 차단된 케이스, 내부적으로 차폐
환경
온도 범위:
-50 – 120°C
(-58 – 248°F)
진동 한계: 최대 500 g
기본 변형 감도, 최대: 0.0005 g/미소변형
밀봉: 10-8 cc/s로 밀봉
물리적
무게:
112 g (3.9 oz)
케이스 재료: 316L SS
설치: 1/4-28 나사 구멍
출력 커넥터: 2핀, MIL-C-5015 방식
연결:
    핀 A:
전력/신호
핀 B: 공통
대응 커넥터: 암페놀 97-3106A-10SL-4S 타입
권장 케이블: ACC-CB7-10
기관 승인:
    FM:
Class I, II, III, Division I, Groups A, B, C, D, E, F, G; Division II, Groups A, B, C, D, F, G
CSA: Class I, Division I, Groups
    A, B, C, D
주의: 1 작동 온도가 100°C (212°F)보다 높을 경우 최대 전류는 6 mA를 권장합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
ACC793
810,200원
배송: 8 주
 
상부 출력 커넥터 프리미엄 가속도계
  
ACC793-FM
판매 상담  
배송: 
 
 
상부 출력 케이블로 FM 인증 본질적으로 안전한 프리미엄 가속도계
  
ACC793-CSA
판매 상담  
배송: 
 
 
상부 출력 케이블 CSA 인증 본질적으로 안전한 프리미엄 가속도계
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACC-CB7-10
ACC-CB7-10
334,320원
배송: 6 주
 
3.05 m (10 ') MIL / BNC 트위스트 페어 케이블을 차폐
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACC-CB7-10WP
ACC-CB7-10WP
538,440원
배송: 11 주
 
3.05 m (10 ') 방수 트위스트 페어 케이블을 차폐
  
ACC-B3
판매 상담  
배송: 
 
 
평평한 표면에 대한 자기 장착베이스, 30 LBF
  
ACC-B5
판매 상담  
배송: 
 
 
곡면에 대한 자기 장착베이스, 30 LBF
  
ACC-PS3-230VAC
판매 상담  
배송: 
 
 
230 VAC 구동 전원
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 230 Vac 전원 공급장치의 경우 접미사 "-230"을 추가하세요. 비용은 추가되지 않습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.