장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고성능 3축 가속도계
축당 출력 10 mV/g

ACC301A

고성능 3축 가속도계축당 출력 10 mV/g | ACC301A

고성능 3축 가속도계축당 출력 10 mV/g

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 3축(X-Y-Z)에서 진동을 관찰하는데 이상적
  • 크기가 작고 가벼움
  • 자동차, 실험실, 산업 용도로 이용
동적 측정 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 ACC301A 3축 가속도계는 3개 (X-Y-Z) 평면의 단일 지점을 관찰하는 가벼운 장비가 필요한 곳에 이상적입니다. 이 가속도계는 최소 잡음이 매우 낮고 주파수 넘위가 최대 10 kHz로 넓습니다. ACC301A의 무게는 13.6g (0.48 oz)밖에 되지 않지만, 티타늄으로 구성되어 있어 매우 튼튼합니다.

형질
여자: 15–30 Vdc에서 공칭 2 mA,
최대 정전류 1–6 mA
100 Hz에서 감도, ±5%: 10 mV/g–1.02 mV (m/s2)
주파수 범위:
    ±5%:
3 Hz - 7 kHz
±10%: 2 Hz - 8 kHz
±3db: 1 Hz - 10 kHz
켜지는 시간 (최종 바이어스의 2%): <5초
22°C에서 진폭 범위: ±500 g
설치 공진: >25 kHz
횡방향 감도: <5%
온도 범위: -40 - 121°C (-40 - 250°F)
기본 변형: 0.0005 g 최고/µ변형
충격 한계: 5000 g
잡음 광대역 2.5 Hz–25 kHz: 1500 µ (rms)
잠음 스펙트럼:
    10 Hz:
100 µg/sqrt Hz (rms)
100 Hz: 25 µg/sqrt Hz (rms)
1000 Hz: 10 µg/sqrt Hz (rms)
출력 임피던스: 1000 Ω
절연: 절연됨, >100 메가 Ω
잡음 제거 (EMI/RFI): >52 db
바이어스 전압: 7 Vdc
무게: 공칭 13.6 g (0.48 oz) (케이블 없이)
케이스 재료: 티타늄
설계: 아이솔레이션된 압축
환경 밀폐: 생활 방수 에폭시
크기: 21 H x 21 W x 28 mm D
(0.85 x 0.85 x 1.1")
커넥터: 측면 4핀, 1/4-28 암형 연결, 케이블은 별도로 판매합니다
(주문 모델 번호 ACC-CB3-6)
설치: 10-32 분리 가능 단추
최대 설치 토크: 2.2 N–m (20 in–lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACC-CB4-15
ACC-CB4-15
178,565원
배송: 2 주
 
15피트 동축 케이블 (BNCM / BNCM)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACC301A
ACC301A
판매 상담  
배송: 
 
 
트라이 - 축 가속도계
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACC-CB5-2
ACC-CB5-2
136,805원
배송: 9 주
 
2피트 동축 케이블 (BNCM / 바나나 플러그)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACC-CB3-6
ACC-CB3-6
678,010원
배송: 2 주
 
필요한 6피트 4 선 (남성 / 여성)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACC-CB6
ACC-CB6
64,040원
배송: 2 주
 
동축 케이블에서 7 (BNCM / 피그)
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMAGNET2
MAGNET2
판매 상담  
배송: 
 
 
가속도계 자기 장착베이스 (10파운드 유지력) 0.75 직경 x 0.75 "높은 (19.1 X 19.1)
  
ACC-CB3-A
판매 상담  
배송: 
 
 
4 핀 암 / 암 어댑터
전원 공급 장치
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACC-PS4A
ACC-PS4A
판매 상담  
배송: 
 
 
축 가속도계 전원
인터페이스 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACC-CB4-15
ACC-CB4-15
178,565원
배송: 2 주
 
15피트 동축 케이블 (BNCM / BNCM)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACC-CB5-2
ACC-CB5-2
136,805원
배송: 9 주
 
2피트 동축 케이블 (BNCM / 바나나 플러그)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACC-CB6
ACC-CB6
64,040원
배송: 2 주
 
동축 케이블에서 7 (BNCM / 피그)
  
ACC-CB3-A
판매 상담  
배송: 
 
 
4 핀 암 / 암 어댑터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 상기 액세서리에 대한 자세한 사항을 알아보려면 kr.omega.com을 참고하세요.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.