장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

나뭇잎(Leaf) 형태의 프로브 - 평평한 표면용
(Leaf Surface Temperaure Probe for Flat Surfaces)

88L40K 및 88L75K

나뭇잎(Leaf) 형태의 표면 온도 프로브 | 88L40K 및 88L75K

나뭇잎(Leaf) 형태의 표면 온도 프로브

274,446원 88L40K

1 year warranty
  • 0 ~ 300°C (32 ~ 572°F) 측정
  • K 타입 써모커플
  • 정밀도 ±2°C (4°F)
  • 신속한 응답 속도 <5 초
  • 40 & 75 mm (1.5 & 3") 길이
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

이 독특한 나뭇잎(Leaf) 스타일 프로브는 평평한 표면에 대한 즉각적인 온도 측정을 위해 설계되었습니다. 이 프로브는 특별한 온도 프로브 기능을 제공합니다.

매우 낮은 열 질량 및 유연한 구조로 이루어진 이 제품은 견고한 산업용 어플리케이션에 적용하기에 이상적입니다. 이 K 타입 써모커플은 모든 표준 휴대용 디지털 써모미터와 호환이 가능합니다.



모델 번호최대 온도치수어플리케이션
88L40K300°C (572°F)40 mm (1.5")K 타입 써모커플
(평평한 표면용)
88L75K300°C (572°F)75 mm (3")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
88L40K
274,446원
배송: 2 주
 
40 mm 나뭇잎(Leaf) 형태 프로브
88L75K
326,442원
배송: 2 주
 
75 mm 나뭇잎(Leaf) 형태 프로브
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 프로브 응답 시간은 5초 미만입니다. 프로브는 보호 커버, 1.5 m (5')까지 연장 가능한 코일 케이블 및 소형 K 타입 커넥터와 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.