장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

자석 부착식 써모커플
(Magnetic Mount Thermocouple Probes)

88401 Series, 88402 Series

자석식 열전대 | 88401 Series, 88402 Series

자석식 열전대

429,920원 88401K

1 year warranty
  • 마그네틱 마운팅 - 자석으로 간편하게 고정
  • 파이프, 덕트 온도 측정 시에 이상적임 - 지속적인 사용 및 재사용이 가능
  • 모델 88401(사진 왼쪽) 측정 온도 최대 250°C
  • 모델 88402(사진 오른쪽) 측정 온도 최대 400°C
  • 88401 사이즈: 19 mm x 27 mm x 19 mm
  • 88402 사이즈: 9.5 mm x 16 mm x 38 mm
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

자석을 이용한 편리한 표면 온도센서, 88401 과 88402 시리즈

자성 탐침으로 장기간의 접촉 압력에 적합합니다. 완전한 표면 온도에 도달하려면 10초가 필요합니다.
88401 모델은 PFA 절연 처리를 한 도선을 이용하고, 최대 표면 온도는 250°C (480°F)로 지정되어 있습니다.
88402 모델은 유리편조 절연피복 도선과 이용하며 최대 온도는 400°C 입니다.
써모커플 타입은 K Calibration (CHROMEGA™- ALOMEGA™)과 E Calibration (CHROMEGA™ - Constantan)의 2가지 타입으로 제공됩니다.


Model No.  Description  
TAS-(*)-1Male standard to male mini
TAS-(*)-2Female standard to male mini
TAS-(*)-3Male standard to female mini
TAS-(*)-4Female standard to female mini
TAS-U-6Sheathed banana plug banana plug
TAS-U-7Sheathed banana plug to banana plug set
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88401K
88401K
429,920원
배송: 2 주
 
Magnetic K thermocouple / max temp. 250°C (480°F) / Cable 6 feet
  
88401E
454,083원
배송: 7 주
 
Magnetic E thermocouple / max temp. 250°C (480°F) / Cable 6 feet
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88401K-RE
88401K-RE
73,340원
배송: 5 주
 
모델 88401K 교체용 K 소자
  
88401E-RE
84,285원
배송: 2 주
 
모델 88401E 교체용 E 소자
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88402K
88402K
471,141원
배송: 2 주
 
Magnetic K thermocouple / max temp. 400°C (750°F) / Cable 6 feet
  
88402E
497,607원
배송: 2 주
 
Magnetic E thermocouple / max temp. 400°C (750°F) / Cable 6 feet
부속품
  
TAS-K-3
21,525원
배송: 7 주
 
K 타입, 소형 수형 - 암형 어댑터
  
TAS-K-4
19,452원
배송: 2 주
 
K 타입, 소형 암형 - 암형 어댑터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고:
SMPW 커넥터와 TAS 전환 어댑터 별매.
전환 어댑터 (Transition Adaptor Pin) 필요 시, TAS 시리즈 구입이 가능합니다.

*88402는 설계상 부품을 교체할 수 없습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.