장기간의 성능을 보장하기 위해 304 SS 재질로 구성된 오메가엔지니어링의 견고한 "T" 스타일 침투 프로브입니다. 이 프로브는 냉동식품 분야 또는 침투가 필요한 모든 산업분야에서 사용하기에 이상적입니다. 표준 RSC 코일 케이블은 5' 까지 연장됩니다. 센싱 소자는 1 /4 " O.D. 및 8" 길이입니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 온도 범위는 영하 ~ 800°F (E 타입), 영하 ~ 900°F (K 타입)
*써모커플 타입을 지정하십시오: J, K, T, E 주문 예: (1) 88313K 8 인치 길이, 침투 프로브, K 타입 써모커플, 249,190원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.