OMEGA™ 파이프 클램프 써모커플 프로브는 모든 파이프 재질에 부착 가능하고 사용자에게 신속하고 반복적인 파이프 온도를 제공합니다. 공조, 냉동, 온수/냉수, 환경 시험 및 공정 제어 어플리케이션의 파이프에 대한 HVAC 테스트에 사용하십시오.
【기술사양】 파이프 치수: 6.5 ~ 36 mm (0.25 ~ 1.4") 직경 써모커플: K 타입 온도 측정 범위: -50 ~ 200°C (-58 ~ 392°F) 정밀도: ±2.0°C [-50 ~ 200°C (-58 ~ 392°F)] 코드: 접이식 코일, 1 m (3') 까지 연장 커넥터: 소형 써모커플 신속 탈착 무게: 160 g (5.6 oz)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: HH806AU 고정밀 데이터 로거는 포함되지 않습니다. 주문 예: (1) 8800PC-K K 타입 파이프 클램프 프로브, 소형 커넥터, 164,936원