88000 시리즈 롤러 표면 프로브는 공정을 중지하지 않고 움직이는 표면을 측정하는 방법을 제공합니다. 롤러가 장착된 이 프로브는 표면이 움직이는 동안 온도 정보를 획득할 수 있습니다.
88201(*) 및 98201(*) - 스위블(Swivel) 헤드 적용
움직이는 또는 회전하는 부드러운 표면에 사용하기 위한 롤러 표면 프로브는 분당 최대 속도 61 m (200')를 제공하고 최대 표면 온도 205°C(400°F)의 측정이 가능합니다.
88202(*) 및 98202(*) - 스위블(Swivel) 헤드 적용
부드러운 플라스틱 또는 스틸 파이프의 외벽 온도 측정에 이상적인 롤러 표면 프로브.
22 ~ 60" 직경의 움직이는 또는 회전하는 표면에서 분당 최대 속도 90 m (300')를 제공하고 최대 표면 온도 205°C (400°F)의 측정이 가능합니다.
88203(*) 및 98203(*) - 스위블(Swivel) 헤드 적용
9 ~ 24" 직경의 회전하는 부드러운 금속 표면 온도 측정을 위한 프로브.
분당 최대 속도 90 m (300')를 제공하고 최대 표면 온도 205°C (400°F)의 측정이 가능합니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 모든 프로브는 SLE(Standard Limits of Error) 등급임. 주문 예: (1) 88202K K 타입, 부드러운 플라스틱 또는 스틸 파이프의 외벽 온도 측정, 22 ~ 60 인치 직경의 움직이는 또는 회전하는 표면 온도 측정, 분당 최대 속도 90 m (300 ft.)/분, 측정 가능한 표면 온도 최대 205°C (400°F), 524,246원