88008(*)
트랜지스터 및 집적 회로와 같은 작은 표면 면적에 대한 정밀한 측정을 위해 설계된 소형 센서 프로브입니다.
신속한 반응을 위한 0.040 x 0.118" 의 작은 접촉 표면 면적이 적용되었습니다.
최고 400°C (750°F)의 표면 온도를 측정합니다.
88009(*)
플레이트 히터와 같은 좁은 틈 또는 구멍의 바닥 표면을 측정하기 위해 제작된 얇은 본체 타입 프로브입니다.
최고 260°C (500°F)의 온도를 측정합니다.
88013(*)
815°C (1500°F)의 온도를 측정하기 위한 신속한 반응의 스프링이 적용된 소형 팁 프로브입니다.
표면 패드는 400 시리즈 스테인리스 스틸로 제작되었고 0.187" 직경의 표면 면적으로 구성되어 있습니다.
높은 온도에 장기간 노출시키면 안됩니다.
88014(*)
88013의 직각 제품입니다. 815°C (1500°F) 측정을 위해 신속한 반응의 스프링이 적용된 소형 팁
프로브입니다.
표면 패드는 400 시리즈 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 0.187" 직경의 표면 면적이
적용되어 있습니다.
높은 온도에 장기간 노출시키면 안됩니다.
88104(*)
독특한 측면 스프링 디자인과 작은 접촉 표면 면적이 적용된 88008의 직각 제품입니다.
최고 400°C (750°F)의 표면 온도를 측정할 수 있습니다.
88301(*)
액체 측정뿐만 아니라 고무, 플라스틱 및 점토와 같은 반-고체 재질의 내부 온도 측정에 이상적인
제품입니다. 테이퍼형 스테인리스 스틸 보호관으로 구성되어 최고 480°C (900°F) 측정이 가능합니다.
88305(*)
공기 흐름에 노출되어 이동 중인 공기의 온도를 측정합니다.
공기 속도에 따라 0.5 ~ 20 초의 반응 시간을 제공하고 최고 480°C (900°F) 측정이 가능합니다.
88306(*)
용융 플라스틱 및 고무 같은 부드럽고 반-고체 재질의 측정에 이상적인 포인트 팁 디자인이
적용되었습니다. 4" 보호관으로 구성되어 있고 6 ~ 20 초 반응 시간을 제공합니다.
최고 500°C (930°F)의 측정이 가능합니다.
88307(*)
12" 보호관이 적용된 88306의 더 긴 제품입니다.
88308(*)
삽입 영역 주변을 최대한 침범하지 않도록 특수하게 설계된 미세 피하 바늘 프로브입니다.
6 ~ 20 초 반응 시간으로 최고 205°C (400°F)를 측정합니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 모든 프로브는 SLE(standard limits of error) 등급입니다.
주문 예: (1) 88308K K 타입, 피하 바늘 프로브, 1 1/2 인치 보호관, 205 deg C (400 deg F), 109,270원