장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

표면 접촉식 써모커플 프로브
(Unique Block Surface Thermocouple Probes)

88000 시리즈 블록 표면 프로브

표면온도 써모커플 | 88000 시리즈 블록 표면 프로브

표면온도 써모커플

434,740원 88220K-IEC

1 year warranty
  • 써모커플 K 타입, E 타입 주문 가능
  • 롤러헤드, 수직 센싱헤드 등 선택 가능- 여러 방향에서 표면 온도 측정이 용이한 독보적인 디자인
  • 표면 온도 최대 250°C 측정 가능
  • 표면 이동 속도 최대 분당 90m
  • TAS 어댑터 / 소형 수형 커넥터 별도 판매
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

블록 스타일 온도 측정 헤드가 롤러 방식으로 돌아가는 편리한 표면 온도 측정 센서!

움직이거나, 회전하거나, 수직, 평면의 표면에 접촉하여 온도를 측정할 수 있습니다. 열전대 K형과 E형으로 제공 되며, 헤드 스타일을 선택하여 아래에서 구매하실 수 있습니다.

• 지름이 100~152mm이고 속도가 분당 61m (200ft.)인 롤러의 온도를 측정하는데 알맞는 88220 시리즈
• 움직이거나 고정되어 있는 매끈한 평면 온도 측정에 적합한 88221 시리즈
• 움직이거나 회전하는 표면 온도 측정에 적합한 -자 프로브 88222 시리즈
• 움직이거나 회전하는 표면 온도 측정에 적합한 T자 프로브 88223 시리즈
• 지름이 100~152mm 롤러의 온도를 측정하는데 알맞는 직각 프로브 88224 시리즈
• 지름이 300~584 mm인 회전하는 롤러용 직각 프로브 88225 시리즈
• 지름이 152~300 mm인 회전하는 롤러용 직각 프로브 88226 시리즈
• 끝단 버팀쇠로 움직이는 표면 때문에 휘어지는 것을 최소화; PFA 슬라이더는 금속 및 플라스틱 표면에서 사용할 수 있는 88227 시리즈
• 모델 숫자 첫 자리 수 8을 9로 교체하면, 180도 회전 헤드 제품번호가 됨
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88222K
88222K
395,090원
배송: 2 주
 
K 타입 / 헤드방향 세로 / 직각프로브 / 최대 250°C
  
88222E
459,760원
배송: 7 주
 
E 타입 / 헤드방향 세로 / 직각프로브 / 최대 250°C
  
88223K
384,440원
배송: 2 주
 
K 타입 / 헤드방향 가로 / 직각프로브 / 최대 250°C
  
88223E
395,090원
배송: 7 주
 
E 타입 / 헤드방향 가로 / 직각프로브 / 최대 250°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88221K
88221K
400,034원
배송: 7 주
 
K 타입 / 움직이거나 고정된, 금속 또는 플라스틱 표면 측정 / 최대 250°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with the98221K
98221K
449,703원
배송: 7 주
 
K 타입 / 180° 회전 헤드 / 최대 250°C
  
88221E
399,430원
배송: 7 주
 
E 타입 / 움직이거나 고정된, 금속 또는 플라스틱 표면 측정 / 최대 250°C
  
98221E
456,760원
배송: 7 주
 
E 타입 / 180° 회전 헤드 / 최대 250°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88220K
88220K
427,986원
배송: 2 주
 
K 타입 / 분당 속도 61m, 100~152mm 직경 롤러 측정 / 최대 250°C
  
98220K
512,710원
배송: 7 주
 
K 타입 / 180° 회전 헤드 / 분당 속도 61m, 100~152mm 직경 롤러 측정 / 최대 250°C
  
88220E
442,670원
배송: 7 주
 
E 타입 / 분당 속도 61m, 100~152mm 직경 롤러 측정 / 최대 250°C
  
98220E
499,230원
배송: 7 주
 
E 타입 / 180° 회전 헤드 / 분당 속도 61m, 100~152mm 직경 롤러 측정 / 최대 250°C
  
88226K
422,710원
배송: 2 주
 
K 타입 / 직각프로브 / 분당 속도 61m, 152~300mm 직경 롤러 측정 / 최대 250°C
  
98226K
519,125원
배송: 7 주
 
K 타입 / 180° 회전 헤드 / 분당 속도 61m, 152~300mm 직경 롤러 측정 / 최대 250°C
  
88226E
525,450원
배송: 7 주
 
E 타입 / 직각프로브 / 분당 속도 61m, 152~300mm 직경 롤러 측정 / 최대 250°C
  
98226E
509,050원
배송: 7 주
 
E 타입 / 180° 회전 헤드 / 분당 속도 61m, 152~300mm 직경 롤러 측정 / 최대 250°C
  
88225K
452,048원
배송: 2 주
 
K 타입 / 직각프로브 / 분당 속도 30m, 300~584mm 직경 롤러 측정 / 최대 250°C
  
98225K
491,494원
배송: 7 주
 
K 타입 / 180° 회전 헤드 / 분당 속도 30m, 300~584mm 직경 롤러 측정 / 최대 250°C
  
88225E
434,740원
배송: 7 주
 
E 타입 / 직각프로브 / 분당 속도 30m, 300~584mm 직경 롤러 측정 / 최대 250°C
  
98225E
499,230원
배송: 7 주
 
E 타입 / 180° 회전 헤드 / 분당 속도 30m, 300~584mm 직경 롤러 측정 / 최대 250°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88227K
88227K
374,070원
배송: 7 주
 
K 타입 / 말단 죔새, PFA 슬라이더 / 분당 속도 61m / 최대 250°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with the98227K
98227K
453,161원
배송: 2 주
 
K 타입 / 180° 회전 헤드 / 말단 죔새, PFA 슬라이더 / 분당 속도 61m / 최대 250°C
  
88227E
384,710원
배송: 7 주
 
E 타입 / 말단 죔새, PFA 슬라이더 / 분당 속도 61m / 최대 250°C
  
98227E
466,620원
배송: 7 주
 
E 타입 / 180° 회전 헤드 / 말단 죔새, PFA 슬라이더 / 분당 속도 61m / 최대 250°C
  
88224K
392,270원
배송: 7 주
 
K 타입 / 직각프로브 / 152~300mm 직경 롤러 측정 / 최대 250°C
  
88224E
387,480원
배송: 2 주
 
E 타입 / 직각프로브 / 152~300mm 직경 롤러 측정 / 최대 250°C).
[별도 판매] 부속품
  
TAS-K-3
21,525원
배송: 22 주
 
TAS 어댑터 (K 타입)
  
TAS-E-3
21,150원
배송: 2 주
 
TAS 어댑터 (E 타입)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.