장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

오디오 알람 버저
(Audible Alarm Annuciators - buzzer)

70 시리즈

오디오 알람 버저 Audible Alarm Annuciators | 70 시리즈

오디오 알람 버저 Audible Alarm Annuciators

78,700원 70A-3-220V

1 year warranty
  • 시끄러운 톤 - 95 dB @ 2900 Hz
  • 솔리드 스테이트 신뢰성
  • 아칭 (arching) 또는 기계적 마모 없음
  • 쉬운 설치
  • 경제적인 가격
액세서리 - 관련 제품 보기

설명


OMEGA™ 70A 온도 알람은 솔리드 스테이트 사운드 제조분야에서 최신 개발 제품입니다. 전원이 인가되면, 압전 변환기는 솔리드 스테이트 오실리에이터로 작동하여 큰 오디오 알람 톤을 발생시킵니다.

OMEGA™ 온도 알람은 아칭 (arching) 또는 기계적 마모가 없이 견고하고 설치가 쉽습니다. 1 1/8" 의 직경 홀은 오직 전면 플라스틱 너트를 제거하고, 기기 삽입 후 너트 재조립 작업만 필요합니다. 기기는 운영하기 쉽습니다. 간단하게 온도 컨트롤러 및 120 볼트 AC 전원 공급 장치에 연결하십시오.

<습도>
온도 알람은 연속 100시간 동안 40°C 및 95%의 상대습도에서 지낸 후 작동합니다. 높은 습도로부터 분리된 후, 기기는 작동전에 상온에서 최소 4시간의 건조가 진행되어야 합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
120 vac 전원
Click to expand/minimize a list of what others bought with the70A-1
70A-1
81,780원
배송: 2 주
 
연속 톤 (95dB @ 2900Hz) 알람
Click to expand/minimize a list of what others bought with the70A-2
70A-2
81,780원
배송: 2 주
 
빠른 진동 톤 (95dB @ 2900Hz) 알람
Click to expand/minimize a list of what others bought with the70A-3
70A-3
84,930원
배송: 2 주
 
느린 진동 톤 (95dB @ 2900Hz) 알람
Click to expand/minimize a list of what others bought with the70A-4
70A-4
81,780원
배송: 2 주
 
부드러운 톤 (95dB @ 2900Hz) 알람
220 vac 전원
  
70A-1-220V
81,780원
배송: 2 주
 
연속 톤 (95dB @ 2900Hz) 220Vac 알람
Click to expand/minimize a list of what others bought with the70A-2-220V
70A-2-220V
81,780원
배송: 2 주
 
연속 톤 (95dB @ 2900Hz) 220Vac 알람
  
70A-3-220V
78,700원
배송: 2 주
 
느린 진동 톤 (95dB @ 2900Hz) 220Vac 알람
Click to expand/minimize a list of what others bought with the70A-4-220V
70A-4-220V
81,780원
배송: 2 주
 
부드러운 톤 (95dB @ 2900Hz) 220Vac 알람
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 220 Vac 전원을 주문하시려면, 접미사 “-220V” 를 모델 번호에 추가해 주십시오. 추가 비용은 없습니다.
주문 예: (1) 70A-3-220V 느린 진동 톤 (95dB @ 2900Hz) 220Vac 알람, 78,700원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.