장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

비가역 OMEGALABEL™ 온도 모니터
(Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Monitors)

6M 시리즈

비가역 OMEGALABEL 온도 모니터 | 6M 시리즈

비가역 OMEGALABEL 온도 모니터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 6-point 정격 온도
  • 6MA - 정격 간 5.6°C
  • 6MB - 정격 간 13.9°C
  • 0.4 x 3 mm 표시란
  • 32 x 10 mm 크기
표시 라벨, 크래용, 시멘트 & 라커 - 관련 제품 보기

설명


외부 지름: 8 mm (0.3")
표시창: 1.2 mm (0.05")

패키지 30개를 주문하려면 모델 번호에 접미사 "-30" 을 추가 하십시오.

주문 예: BUA2-180/82-30, 버튼 시리즈 라벨 82 - 99°C (180 - 210°F), 30개/팩

정밀도: 99°C (210°F) 까지는 ±2°C (1.8°F)이고, 100°C (212°F)부터 154°C (309°F)까지는 2°C (2.7°F)이며, 160°C (320°F)부터 280°C (536°F)까지는 ±2% 및 ±2°C (1.8°F)입니다.

모델 번호

온도 등급

6MA-100/38

°F

100

110

120

130

140

150

°C

38

43

49

54

60

66

6MA-130/54

°F

130

140

150

160

170

180

°C

54

60

66

71

77

82

6MA-160/71

°F

160

170

180

190

200

210

°C

71

77

82

88

93

99

6MA-190/88

°F

190

200

210

220

230

240

°C

88

93

99

104

110

116

6MA-220/104

°F

220

230

240

250

260

270

°C

104

110

116

121

127

132

6MA-250/21

°F

250

260

270

280

290

300

°C

121

127

132

138

143

149

6MB-100/38

°F

100

125

150

175

200

225

°C

38

52

66

79

93

107

6MB-175/79

°F

175

200

225

250

275

300

°C

79

93

107

121

135

149


인기 모델에 대한 가격 예제는 "제품 번호" 표에서 참고하십시오.

아래의 "제품 번호 생성기" 를 이용하여 이용 가능한 모델에 대한 가격정보를 참고하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
온도 라벨
Click to expand/minimize a list of what others bought with the6MA-130/54
6MA-130/54
판매 상담  
배송: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-130/54.

6 가지 온도 등급 (130 ~ 180°F), 10개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with the6MA-130/54-30
6MA-130/54-30
판매 상담  
배송: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-130/54-30.

6 가지 온도 등급 (130 ~ 180°F), 30개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with the6MA-160/71
6MA-160/71
판매 상담  
배송: 
 
 
6 가지 온도 등급 71 ~ 99°C (160 ~ 210°F) [10개/팩]
Click to expand/minimize a list of what others bought with the6MA-160/71-30
6MA-160/71-30
판매 상담  
배송: 
 
 
6 가지 온도 등급 71 ~ 99°C (160 ~ 210°F) [30개/팩]
Click to expand/minimize a list of what others bought with the6MA-190/88
6MA-190/88
판매 상담  
배송: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-190/88.

6 가지 온도 등급 (190 ~ 240°F), 10개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with the6MA-190/88-30
6MA-190/88-30
판매 상담  
배송: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-190/88-30.

6 가지 온도 등급 (190 ~ 240°F), 30개/팩
  
6MA-220/104
52,307원
배송: 2 주
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-220/104.

6 가지 온도 등급 (220 ~ 270°F), 10개/팩
  
6MA-220/104-30
판매 상담  
배송: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-220/104-30.

6 가지 온도 등급 (220 ~ 270°F), 30개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with the6MB-100/38
6MB-100/38
판매 상담  
배송: 
 
 
6 가지 온도 등급 (100 ~ 225°F), 10개/팩
  
6MB-100/38-30
판매 상담  
배송: 
 
 
6 가지 온도 등급 (100 ~ 225°F), 30개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with the6MB-175/79
6MB-175/79
판매 상담  
배송: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MB-A-175/79.

6 가지 온도 등급 (175 ~ 300°F) 10개/팩
  
6MA-A-160/71
55,399원
배송: 2 주
 
6 Point, 71°C (160°F) to 99°C (210°F), 10 Pack
  
6MA-A-160/71-30
154,427원
배송: 2 주
 
6 Point, 71°C (160°F) to 99°C (210°F), 30 Pack
  
6MB-A-100/38
52,749원
배송: 2 주
 
6 Point, 37°C (100°F) to 107°C (225°F), 10 Pack
  
6MB-A-100/38-30
147,123원
배송: 2 주
 
6 Point, 37°C (100°F) to 107°C (225°F), 30 Pack
  
6MA-A-130/54
55,399원
배송: 2 주
 
6 Point, 54°C (130°F) to 82°C (180°F), 10 Pack
  
6MA-A-130/54-30
154,427원
배송: 2 주
 
6 Point, 54°C (130°F) to 82°C (180°F), 30 Pack
  
6MA-A-160/71-100
368,094원
배송: 3 주
 
6 Point, 71°C (160°F) to 99°C (210°F), 100 Pack
  
6MA-A-190/88
55,399원
배송: 3 주
 
6 Point, 88°C (190°F) to 116°C (240°F), 10 Pack
  
6MA-A-190/88-30
158,969원
배송: 2 주
 
6 Point, 88°C (190°F) to 116°C (240°F), 30 Pack
  
6MA-A-220/104
55,399원
배송: 14 주
 
6 Point, 104°C (220°F) to 132°C (270°F), 10 Pack
  
6MA-A-220/104-30
154,427원
배송: 2 주
 
6 Point, 104°C (220°F) to 132°C (270°F), 30 Pack
  
6MA-A-250/121
55,399원
배송: 15 주
 
6 Point, 121°C (250°F) to 149°C (300°F), 10 Pack
  
6MA-A-250/121-30
154,427원
배송: 15 주
 
6 Point, 121°C (250°F) to 149°C (300°F), 30 Pack
  
6MB-A-175/79
52,749원
배송: 2 주
 
6 Point, 79°C (175°F) to 149°C (300°F), 10 Pack
  
6MB-A-175/79-30
147,123원
배송: 15 주
 
6 Point, 79°C (175°F) to 149°C (300°F), 30 Pack
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 비가역 온도 라벨 선택하기:
6MA : 각 등급 사이에서 10°F
6MB : 각 등급 사이에서 25°F

(2) 온도 등급 선택하기:
100/38 : 38 - 66°C (100 - 150°F)
130/54 : 54 - 82°C (130 - 180°F)-6MA 만 해당
160/71 : 71 - 99°C (160 - 210°F)-6MA 만 해당
190/88 : 88 - 116°C (190 - 240°F)-6MA 만 해당
220/104 : 104 - 132°C (220 - 270°F)-6MA만 해당
250/121 : 121 - 149°C (250 - 300°F)-6MA 만 해당
175/79 : 79 - 149°C (175 - 300°F)-6MB 만 해당

(3) 팩 당 개수 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 10개/팩
-30 : 30개/팩
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.