비드 와이어 써모커플은 다양한 길이와 게이지의 PFA, Glass Fibre, Kapton 절연과 이용 가능합니다. 가장 인기있는 모델은 아래의 "가격 확인" 표에 나와있습니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 맞춤 길이 써모커플도 이용 가능합니다. 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
Kapton 절연은 색상 코드가 되어 있지 않습니다. 주문 예: (1) 5TC-TT-KI-30-1M PFA-절연 써모커플, 5개/팩, K 타입, 0.25mm 직경, 1m 길이, 144,797원