101,302원 5TC-GG-K-24-36
설명
| 모델 번호 ANSI 컬러 코드 | AWG 게이지 | 직경 mm (in) | 절연 |
| 5TC-GG-(*)-20-(**) | 20 | 0.81 (0.032") | 유리 편조(Glass Braid) |
| 5TC-GG-(*)-24-(**) | 24 | 0.51 (0.020") | 유리 편조(Glass Braid) |
| 5TC-GG-(*)-30-(**) | 30 | 0.25 (0.010") | 유리 편조(Glass Braid) |
| 5TC-GG-(*)-36-(**) | 36 | 0.13 (0.005") | 유리 편조(Glass Braid) |
| 5TC-TT-(*)-20-(**) | 20 | 0.81 (0.032") | PFA |
| 5TC-TT-(*)-24-(**) | 24 | 0.51 (0.020") | PFA |
| 5TC-TT-(*)-30-(**) | 30 | 0.25 (0.010") | PFA |
| 5TC-TT-(*)-36-(**) | 36 | 0.13 (0.005") | PFA |
| 5TC-TT-(*)-40-(**) | 40 | 0.08 (0.003") | PFA |
| 5TC-KK-(*)-20-(**) | 20 | 0.81 (0.032") | Kapton® |
| 5TC-KK-(*)-24-(**) | 24 | 0.51 (0.020") | Kapton® |
| 5TC-KK-(*)-30-(**) | 30 | 0.25 (0.010") | Kapton® |
제품 번호 생성기