장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

OMEGA™ 얇은 필름 DIN Class B 소자
(OMEGA™ Thin Film DIN Class B Elements)

5개/팩 RTD 소자

얇은 필름 DIN Class  B 소자 | 5개/팩 RTD 소자

얇은 필름 DIN Class B 소자

141,370원 5RTD-F3101

1 year warranty
  • DIN Class "B" 정밀도
  • 온도 범위: -70 ~ 500°C (- 94 ~ 932°F)
  • 경제적인 5개/팩
  • 다양한 크기 구매 가능
  • 저항 사양은 0°C 에서 100, 500 및 1000 Ohms 포함
  • 유러피안 커브 (European Curve) : Alpha = 0.00385
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

오메가엔지니어링의 얇은 필름 DIN Class "B" RTD 소자는 0°C 에서 100.00 ±0.12, 500.00 ±0.60 또는 1000.00 ±1.20 의 저항 허용 오차가 있고 IEC751의 요구 사항을 충족합니다. 이 제품은 0.2 mm 직경 & 10 mm 길이 금 팔라듐 리드(Palladium Leads)로 판매됩니다. 시리즈 WS 소자는 나사, 리벳 또는 조임쇠를 이용한 편리한 표면 부착을 위하여 도넛 형태로 제공됩니다. 이 소자는 콘트롤러 및 기기와 함께 센서 조립품의 부품으로 사용될 수 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
5RTD-F3101
141,370원
배송: 5 주
 
5개/팩 플래티넘의 얇은 필름 RTD 소자, 100 Ohm, 2.0mm x 10.0mm, 10mm 길이 리드
  
5RTD-F3141
138,614원
배송: 5 주
 
5개/팩 플래티넘의 얇은 필름 RTD 소자, 1000 Ohm, 2.0mm x 10.0mm, 10mm 길이 리드
  
5RTD-F3102
138,614원
배송: 5 주
 
5개/팩 플래티넘의 얇은 필름 RTD 소자, 100 Ohm, 4.0mm x 5.0mm, 10mm 길이 리드
  
5RTD-F3142
137,090원
배송: 5 주
 
5개/팩 플래티넘의 얇은 필름 RTD 소자, 1000 Ohm, 4.0mm x 5.0mm, 10mm 길이 리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5RTD-F3105
5RTD-F3105
132,182원
배송: 2 주
 
5개/팩 플래티넘의 얇은 필름 RTD 소자, 100 Ohm, 2.0mm x 2.0mm, 10mm 길이 리드
  
5RTD-F3145
138,614원
배송: 2 주
 
5개/팩 플래티넘의 얇은 필름 RTD 소자, 1000 Ohm, 2.0mm x 2.0mm, 10mm 길이 리드
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) 5RTD-F3105 플래티넘 RTD 얇은 필름 소자, 100 ohm, Class B, 2.0mm X 2.0mm, 10mm 길이 리드, 132,182원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.