장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

고온용 써미스터 소자
(Glass Encapsulated Thermistors)

55000 시리즈

Glass Encapsulated Thermistors | 55000 시리즈
신제품

Glass Encapsulated Thermistors

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 지속 사용 시 최대 온도 200°C (392°F) [단기 사용 시 250°C (482°F)]
  • 장기 사용 안정성이 매우 뛰어남
  • 소자 센싱 헤드가 유리 실링 처리 되어 있음
  • 다양한 소자 종류를 제공합니다. 2252옴, 3000옴, 5000옴, 10,000옴 저항 (25°C) 선택 가능
  • 허용오차: ±0.2°C (0~70°C)
  • 소자 머리(센싱 헤드) 지름 2.4 mm (0.095")
  • 연결 리드 두께 공칭#32 AWG, 길이 63.5 mm (2.5"), 구리 피막선(철과 니켈의 합금)에 금박 처리됨
써미스터 소자, 프로브 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA Thermistor 55000 Series - 유리 밀봉 소자 써미스터 센서

일반적으로 써미스터는 경제적이고 정확하기 때문에 널리 이용되지만, 견고함과 온도범위에 한계가 있습니다. 이를 최대한 보완한 최대 이용온도 200도의 (단기 사용 시 250도) 유리밀봉소자 써미스터 센서를 소개합니다.

아주 컴팩트한 디자인으로 공간 제약이 거의 없으며, 소자의 머리(센싱부)는 밀봉 처리(Hermetically Sealed, Glass EnCapsulated) 되어 있습니다. 또한 소자 다리(리드)는 납땜이 가능한 철-니켈 합금 구리 피막선에 금으로 도금처리 되어 있습니다.

자매품 44000 시리즈 써미스터 소자

  • 저항 대 온도특성
    써미스터 저항에 따른 온도 값을 구할 때는 일반적으로 슈타인하트-하트 공식을 이용합니다.
    저항의 함수로써 온도 값은 다음과 같습니다.

    1T = A + B [Ln(R)] + C [Ln(R)]3

        A, B, C 는 측정 지점 온도상수     
    R = 써미스터 저항 Ω     
    T = 켈빈 단위 온도 K (°C + 275.15)

    특정 온도에서 써미스터 저항을 결정하기 위해서는 다음 공식을 이용합니다.

    R = e(beta-(alpha/2))1/3-((beta+(alpha/2))1/3
    where:     
    alpha = ((A-(1/T))/C)     
    beta = SQRT(((B/(3C))3)+(alpha2/4))

    OMEGA Thermistor 제품 관련 A, B, C 온도 상수는 아래 테이블에서 참조하실 수 있습니다.

    Model NumberR25°CABC
    550042252Ω1.4705x10-32.3780x10-41.0389x10-7
    550053000Ω1.4052x10-32.3692x10-41.0125x10-7
    550075000Ω1.2870x10-32.3585x10-49.4346x10-8
    5501610000Ω1.1275x10-32.3441x10-48.6482x10-8


    Model No. 55016 Thermistor
    Operating Temperature10 Months
    0°C<0.01°C
    25°C<0.01°C
    100°C<0.12°C
    150°C<0.15°C
    200°C<0.20°C


    안정성과 드리프트
    써미스터는 보통 매우 안정적이고 가장 높은 정밀도를 보이는 온도센서입니다. 하지만 조건에 따라서 이 정밀도와 안정성은 흔들릴 수 있습니다. 예를 들면 열 노출도가 과하거나, 열 쇼크, 기계적인 충격, 전류 초과 등의 경우에는 저항값이 변해버려 정확한 온도 측정이 불가능합니다.
    55000 시리즈는 화학적으로 안정적이며, 에이징에도 비교적 강한 특성을 보입니다. 아래는 55016 써미스터 소자의 데이터입니다.

    Model No. 55016 Thermistor
    Operating Temperature10 Months
    0°C<0.01°C
    25°C<0.01°C
    100°C<0.12°C
    150°C<0.15°C
    200°C<0.20°C


    허용 오차 곡선
    써미스터 정밀도의 허용오차 범위는 온도 퍼센트로 표시 됩니다. 이를 호환성으로도 표현합니다.
    55000 Series 써미스터의 허용오차는 0~70°C 환경에서 ±0.2°C 입니다. 물론 써미스터 센서 측정 가능 범위 내의 온도 범위 전체 내에서 사용이 가능합니다만, 조건에 따라 정밀도 차이가 발생할 수 있습니다.

    Temp °CModel No. 55004, ±0.20°C
    ±°C±Ω
    -80°C1.00142,000
    -40°C0.402018
    0°C0.2075
    40°C0.2010
    70°C0.202.7
    100°C0.301.3
    150°C1.000.9

    작동 전류와 소실 상수
    권장 작동 전류는 10에서 15 마이크로 암페어 입니다. 써미스터는 자가발열 특성이 있으므로, 써미스터가 방산하는 열보다 더 큰 열을 생성할 수 있는 전류에 노출 되면 정밀도가 크게 떨어집니다. 55000 시리즈 써미스터 소자의 대기 중 소실(열 방산) 상수는 1.5 milliwatts/°C 입니다.

    시간 상수
    시간상수는 써미스터가 단계적 온도에 반응할 수 있도록 요구되는 시간입니다. 예를 들어 0에서 100도씨의 변화에 써미스터 센서가 노출되는 경우, 시간 상수 63%는 63°C에서 써미스터가 저항을 나타낼 수 있을 때까지 걸리는 시간입니다. 55000 시리즈 써미스터 소자의 시간 상수는 대기 중에서 15초 미만입니다.
  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    Quick Ship
    55004
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    2252 Ohms Resistance at 25°C.
    Quick Ship
    55005
    30,850원
    배송: 2 주
     
    3000 Ohms Resistance at 25°C.
    Quick Ship
    55007
    31,290원
    배송: 4 주
     
    5000 Ohms Resistance at 25°C.
    Quick Ship
    55016
    0원
    배송: 재고있음
     
     
    10000 Ohms Resistance at 25°C.
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    주문 예: (1) 55007 Thermistor, 5000 ohms at 25°C (77°F), 2.4 mm (0.095, 31,290원  plus (1) 55007 Thermistor, 5000 ohms at 25°C (77°F), 2.4 mm (0.095, 31,290원, 31,290 + 31,290 = 62,580원