장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

다중쌍 연장 케이블
(Multipair Extension Cable)

다중쌍 케이블

다중쌍 연장 케이블 | 다중쌍 케이블

다중쌍 연장 케이블

6,124원 4JX24SPP

1 year warranty
  • - 멀티페어 케이블의 최대 길이는 1000ft입니다. -
  • 여러 쌍 다발 묶음 케이블로, 써모커플 길이를 연장하기 위해 써모커플과 연결하여 사용함
  • IEC 또는 ANSI Color-Coded Insulation
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결 - 관련 제품 보기

설명

- 멀티페어 케이블의 최대 길이는 1000ft입니다. -

다중 연장 케이블의 각 전도체는 폴리비닐 덮개로 싸여 있고 공칭 두께는 0.38mm (0.015")이며, 각 케이블 쌍은 각각 꼬아져 있습니다.

꼬아진 페어 묶음은 정전기 방지를 위해 후면이 알루미늄으로 되어 있는 폴리에스테르 필름/플라스틱 테이프로 감겨져 있으며, 주석도금된 접지선은 페어 묶음위에 놓여져 있습니다. 접지선은 간단한 차폐를 위한 물리적 차단기능을 제공합니다. 케이블은 약 1.1mm(0.045") 두께의 폴리비닐 덮개로 싸여 있습니다. 편의를 위하여, 접지 연결용으로 사용하거나 통신 또는 신호회로 구성용으로 사용되도록 폴리비닐 피복의 구리와이어가 추가로 포함되어 있습니다.

표준 케이블은 색으로 표시합니다. (ANSI 규격 컬러 코드) 각 케이블 쌍은 쉽게 식별하도록 1-1, 2-2 등으로 표시되어 있습니다. 절연체가 견될 수 있는 최대온도는 105°C (221°F)입니다.

오버브레이딩 모든 표준 품목은, 요청에 따라 주석-구리, 스테인리스 스틸, 또는 인코넬로 오버브레이딩 할 수 있습니다.

특수 주문 다중쌍 연장 케이블은 설치 요건에 맞게 절연체를 주문해서 만들 수 있습니다. 가격과 최소 수량에 대해서는 문의 바랍니다.

다중쌍 가격 다중쌍은 수량에 관계없이 구입할 수 있습니다. [최소 길이 7.5m (25')]

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
ANSI 컬러 코딩 Multipair 써모커플 연장 케이블
  
4JX24SPP
6,124원
배송: 8 주
 
폴리 비닐 절연. J 타입 연장 등급 7/0.2mm직경 와이어 4쌍.
피트 당 가격.
  
2KX24SPP
6,580원
배송: 2 주
 
폴리 비닐 절연. K 타입 연장 등급 7/0.2mm 와이어 2쌍.
피트 당 가격.
  
4KX24SPP
9,588원
배송: 2 주
 
폴리 비닐 절연. K 타입 연장 등급 7/0.2mm 와이어 4쌍.
피트 당 가격.
  
8JX24SPP
9,430원
배송: 5 주
 
폴리 비닐 절연. J 타입 연장 등급 7/0.2mm직경 와이어 8쌍.
피트 당 가격.
  
4KX20PP
10,739원
배송: 2 주
 
폴리 비닐 절연. K 타입 연장 등급 와이어 4쌍. 0.8mm의 직경.
피트 당 가격.
  
8JX20PP
10,530원
배송: 2 주
 
폴리 비닐 절연. J 타입 연장 등급 0.8mm직경 와이어 8쌍.
피트 당 가격.
  
8KX24SPP
16,088원
배송: 2 주
 
폴리 비닐 절연. K 타입 연장 등급 7/0.2mm 와이어 8쌍.
피트 당 가격.
  
12JX20PP
15,810원
배송: 2 주
 
폴리 비닐 절연. J 타입 연장 등급 0.8mm직경 와이어 12쌍.
피트 당 가격.
  
8KX20PP
17,379원
배송: 8 주
 
폴리 비닐 절연. K 타입 연장 등급 0.8mm직경 와이어 8쌍.
피트 당 가격.
Click to expand/minimize a list of what others bought with the12KX24SPP
12KX24SPP
26,976원
배송: 2 주
 
폴리 비닐 절연. K 타입 연장 등급 7/0.2mm직경 와이어 12쌍.
피트 당 가격.
Click to expand/minimize a list of what others bought with the12KX20PP
12KX20PP
30,129원
배송: 2 주
 
폴리 비닐 절연. K 타입 연장 등급 0.8mm 직경 와이어 12쌍.
피트 당 가격.
Click to expand/minimize a list of what others bought with the16KX24SPP
16KX24SPP
37,972원
배송: 2 주
 
폴리 비닐 절연. K 타입 연장 등급 7/0.2mm직경 와이어 16쌍.
피트 당 가격.
더 많은 제품을 확인하시려면 하단의 제품번호생성기를 이용하세요.

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Number of Pairs (Twisted) 선택하기:
4 : 4 pairs
8 : 8 pairs
12 : 12 pairs
16 : 16 pairs
20 : 20 pairs
24 : 24 pairs

(2) Thermocouple Type 선택하기:
KX : Type K ANSI Color Code
JX : Type J ANSI Color Code
TX : Type T ANSI Color Code

(3) Gauge/Diameter Type 선택하기:
20 : 20 AWG Polyvinyl
24S : 24S AWG (7 x 32) Polyvinyl
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.