450 시리즈 써모미터는 높은 신뢰성의 정밀한 휴대용 온도 측정 기기 제품군입니다. RTD 및 온도 센서 뿐만 아니라 대부분의 써모커플 타입과 사용 가능합니다.
【기술사양】
디스플레이: 0.3" (7.62 mm) LCD 표시기: °F/°C 선택 가능 운영 범위: 0 ~ 50°C (주변 온도) 시간 경과에 따른 정밀도: 90일: ±0.05% rdg 추가; 1년: 0.1% rdg 추가 온도 드리프트: 제로(Zero): +2 µV/°C; 스팬(Span): ±0.02%/°C 프로브 연결: 표준 OMEGA™ 소형 커넥터 (써모커플); 1 /4 " 폰 잭 (써미스터); OMEGA™ 소형 RTD 커넥터 TA3F (RTD) 연결 커넥터는 RTD 및 써미스터 기기와 함께 제공됩니다. 보관 온도: -20 ~ +70°C 정상 모드(Normal Mode) 거부: 50 또는 60 Hz 에서 50 dB 공통 모드(Common Mode) 거부: 50 또는 60 Hz 에서 140 dB 최대 공통 모드(Common Mode) 전압: 1000 Vac, +2000 V 피크 측정 기술: 듀얼-슬로프 A/D 변환 선형화: 100% 디지털. 기술적으로 100 세그먼트 (선택된 범위에 따름) 참조 접점 업데이트 속도: 평균 2회 판독/초 배터리: 9 V 알카라인 배터리 수명: 2,000 시간, 써모커플; 1,200 시간, 써미스터; 500 시간, RTD 치수: 7.0 H x 3.3 W x 1.8" D (178 x 84 x 46 mm) 무게: 9 oz (255 g)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 프로브는 별도로 판매됩니다. 예: 써미스터 모델을 원하시면, ON-400 시리즈를 참조하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.