장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

선형 써미스터 부품, 프로브 및 어플리케이션
(Linear Thermistor Components, Probes, and Applications)

선형 써미스터

선형 써미스터 부품, 프로브 및 어플리케이션 | 선형 써미스터

선형 써미스터 부품, 프로브 및 어플리케이션

125,550원 44201

1 year warranty
  • 써미스터 컴포지트로 구성
써미스터 소자, 프로브 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명


<선형 반응 부품>

온도 변화에 대한 선형 반응이 있는 써미스터가 필요한 분야에 대하여 OMEGA는 선형 부품을 제공합니다. 이 기기는 선형화를 위해 온도 감지 및 외부 저항 컴포지트를 위한 써미스터 컴포지트로 구성되어 있습니다.

써미스터 컴포지트 44018 및 44019는 단일 센서(PDF 그림 1A & 1B)에 패키징된 2개의 써미스터를 포함하고 있습니다. 써미스터 컴포지트 44020은 단일 센서(PDF 그림 1C)에 패키징된 3개의 써미스터를 포함하고 있습니다.

44018 및 44019 써미스터 컴포지트와 함께 사용하기 위한 저항 컴포지트는 그림 2에 나와있는 2개의 금속 필름 저항으로 구성되어 있습니다.

선형 부품은 다른 온도 범위에 대하여 다른 값으로 제조됩니다. 그림 3 및 4에 나와있는 네트웍에 연결되었을 때, 다양한 전압 또는 온도에 선형인 저항을 생산합니다.

기본적인 네트워크 표시중 하나는 #44212 이외의 구성요소에 대해서는 PDF 그림 3A에 나와있는, 구성요소 #44212에 대해서는 PDF 그림 3B에 나와있는 전압 분배기입니다. 선형 저항 대 온도에 대한 네트워크 연결은 #44212를 제외하고 선형 구성요소에 대해서는 PDF 그림 4A에 나와있고 #44212에 대해서는 PDF 그림 4B에 나와 있습니다.

<멀티플렉싱>

44018 써미스터 컴포지트는 4개의 선형 부품에 사용됩니다. 각 부품에서 변경되는 부분은 온도 범위를 결정하는 저항 컴포지트입니다. 그러므로, 44018 써미스터 컴포지트는 간단하게 저항 컴포지트를 변경함으로써 전체 -30 ~ 100°C 온도 범위에서 사용될 수 있습니다. 전 범위에 대한 정밀도 및 호환성은 ±0.15°C 입니다. OMEGA™ 저항 컴포지트가 44018 써미스터 컴포지트와 필수적으로 함께 사용되어야 하는 것은 아닙니다. 적정한 값 및 30 PPM 이하의 온도계수를 가진 모든 0.1% 저항기는 대체가 가능합니다. 다른 상황에서는 2개 이상의 위치에서 써미스터 컴포지트 온도 센서를 보유하는 것이 바람직합니다. 이것이 필요한 경우 각 써미스터 컴포지트에 대해 별도의 저항 컴포지트를 가질 필요가 없습니다. 설계의 융통성을 높이기 위해 단일 저항 컴포지트를 통해 임의의 수의 써미스터 컴포지트를 다중화할 수 있습니다.

제품 기술사양 및 추가적인 기술정보를 원하시면 PDF 스펙 시트를 참고하시기 바랍니다.

  °C °F °C °F
† 선형 컴포넌트 키트 모델 번호 44201 44202
범위 0 ~ 100°C 32 ~ 212°F -5 ~ 45°C 23 ~ 113°F
써미스터 컴포지트
모델 번호
44018 44018
저항 컴포넌트
모델 번호
44301 44302
저항 컴포지트 값 R1 = 3200Ω
R2 = 6250Ω
R1 = 5700Ω
R2 = 12000Ω
써미스터 정밀도 &
호환성
±0.15°C
-30 ~ 100°C
±0.27°F
-22 ~ 212°F
±0.15°C
-30 ~ 100°C
±0.27°F
-22 ~ 212°F
E0 (+) 기울기 Eout= (+0.0053483 Ein) T +0.13493 Ein Eout= (+0.00297127 Ein) T +0.03985 Ein Eout= (+0.0056846 Ein) T +0.194142 Ein Eout = (+0.00315851 Ein) T +0.093083 Ein
E0 (-) 기울기 Eout = (-0.0053483 Ein) T +0.86507 Ein Eout = (-0.00297127 Ein) T +0.96015 Ein Eout = (-0.0056846 Ein) T +0.805858 Ein Eout = (-0.00315851 Ein) T +0.906917 Ein
저항 모드 Rt=(-17.115) T +2768.23 Rt= (-9.508) T +3072.48 Rt=(-32.402) T +4593.39 Rt = (-18,001) T +5169.42
*Ein 최대 2.0 Volts 3.5 Volts 3.5 Volts
*IT 최대 625 µA 615µA 615 µA
***부하 저항 최소 R.L. 3 MΩ 10 MΩ 10 MΩ
선형 편차 ±0.216°C ±0.388°F ±0.065°C ±0.12°F
  °C °F °C °F
† 선형 컴포넌트 키트 모델 번호 44203 44204
범위 -30 ~ 50°C -22 ~ 122°F -2 ~ 38°C +30 ~ 100°F
써미스터 컴포지트
모델 번호
44018 44018
저항 컴포지트
모델 번호
44303 44304
저항 컴포지트 값 R1 = 18,700Ω
R2 = 35,250Ω
R1 = 5700Ω
R2 = 12,400Ω
써미스터 정밀도 &
호환성
±0.15°C
-30 ~ 100°C
±0.27°F
-22 ~ +212°F
±0.15°C
-2 ~ +38°C
±0.27°F
-22 ~ +212°F
E0 (+) 기울기 Eout= 0.0067966 Ein) T +0.34893 Ein Eoout= (+0.00377588 Ein)T +0.228102 Ein Eout= (+0.00563179 Ein) T +0.192439 Ein Eout = (+0.0031289 Ein) T +0.09232 Ein
E0 (-) 기울기 Eout= 0.0067966 Ein) T +0.65107 Ein Eout= (-0.00377588 Ein) T +0.771898 Ein Eout= (-0.00563179 Ein) T +0.807563 Ein Eout = (-0.0031289 Ein) T +0.90768 Ein
저항 모드 Rt = (-127.096) T +12175 Rt = (-70.608) T +14435 Rt = (-32.1012) T +4603.1 Rt = (-17,834) T +5173.8
*Ein 최대 3.0 Volts 4 Volts
*IT MAX. 475 µA 685 µA
***부하 저항 최소 R.L. 10 MΩ 10 MΩ
선형 편차 ±0.16°C ±0.29°F ±0.03°C ±0.055°F
  °C °F °C °F
† 선형 컴포넌트 키트 모델 번호 44211A 44212
범위 -55 ~ 85°C -67 ~ 185°F -50 ~ 50°C -58 ~ 122°F
써미스터 컴포지트
모델 번호
44019 44020
저항 컴포지트
모델 번호
44311A 44312
저항 컴포지트 값 R1 = 3550Ω
R2 = 6025Ω
R1 = 23,100Ω
R2 = 88,200Ω
R3 = 38,000Ω
써미스터 정밀도 &
호환성
±0.4°C, 0 ~ 85°C
±0.8°C, -55 ~ 0°C
±0.72, 32 ~ 185°F,br>±1.44, -67 ~ 32°F ±0.1°C
-50 ~ 50°C
±0.18°F
- 58 ~ 122°F
E0 (+) 기울기 Eout= (+0.005068 Ein) T +0.3411 Ein Eout= (+0.002816 Ein) T +0.2510 Ein Eout= (+0.00559149 Ein) T +0.40700 Ein Eout = (+0.00310638 Ein) T +0.30760 Ein
E0 (-) 기울기 Eout= (-0.005068 Ein) T +0.6589 Ein Eout= (-0.002816 Ein) T +0.7490 Ein Eout= (-0.00559149 Ein) T +0.59300 Ein Eout = (-0.00310638 Ein) T +0.69240 Ein
저항 모드 Rt = (-17.99) T +2339 Rt = (-9.994) T +2658.8 Rt = (-129.163) T +13698.23 Rt = (-71.757) T +15994.5
*Ein 최대 2.0 Volts 3.5 Volts
*IT 최대 833 µA 700 µA
***부하 저항 최소 R.L. 10 MΩ 10 MΩ
선형 편차 ±1.1°C ±2°F 0.15°C (condition A)**
0.08°C (condition B)**
±0.27°F (A)
±0.15°F (B)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
선형 키트 모델 번호
44201
판매 상담  
배송: 
 
 
선형 써미스터 키트, 0 ~ 100°C (32 ~ 212°F) 온도 범위
44202
판매 상담  
배송: 
 
 
선형 써미스터 키트, -5 ~ 45°C (23 ~ 113°F) 온도 범위
44203
판매 상담  
배송: 
 
 
선형 써미스터 키트, -30 ~ 50°C (-22 ~ 122°F) 온도 범위
44204
128,670원
배송: 2 주
 
선형 써미스터 키트, -2 ~ 38°C (30 ~ 100°F) 온도 범위
44211A
판매 상담  
배송: 
 
 
선형 써미스터 키트, -55 ~ 85°C (-67 ~ 185°F) 온도 범위
44212
판매 상담  
배송: 
 
 
선형 써미스터 키트, -50 ~ 50°C (-58 ~ 122°F) 온도 범위
써미스터 컴포지트 모델 번호
44018
판매 상담  
배송: 
 
 
써미스터 컴포지트 (저항 컴포지트에 따른 온도 범위) - PDF 스펙 시트 참조
44019
판매 상담  
배송: 
 
 
써미스터 컴포지트, -55 ~ 85°C (-67 ~ 185°F) 온도 범위
44020
판매 상담  
배송: 
 
 
써미스터 컴포지트, -50 ~ 50°C (-58 ~ 122°F) 온도 범위
저항 컴포지트 모델 번호
44301
판매 상담  
배송: 
 
 
저항 컴포지트 모델, 0 ~ 100°C (32 ~ 212°F) 온도 범위
44302
판매 상담  
배송: 
 
 
저항 컴포지트 모델, -5 ~ 45°C (23 ~ 113°F) 온도 범위
44303
43,650원
배송: 14 주
 
저항 컴포지트 모델, -30 ~ 50°C ( -22 ~ 122°F) 온도 범위
44304
55,940원
배송: 2 주
 
저항 컴포지트 모델, -2 ~ 38°C ( +30 ~ 100°F) 온도 범위
44311A
판매 상담  
배송: 
 
 
저항 컴포지트 모델, -55 ~ 85°C (-67 ~ 185°F) 온도 범위
44312
66,920원
배송: 2 주
 
저항 컴포지트 모델, -50 ~ 50°C (-58 ~ 122°F) 온도 범위
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) 44204 선형 써미스터 키트, -2 ~ 38°C (30 ~ 100°F) 온도 범위, 128,670원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.