페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
모델 번호 | 범위 | 센서 타입 | 분해능 |
4201APF1 | 0 ~ 999°F | 100 ohm Platinum RTD alpha = 0.00385 ohm/ohms/°C |
1°F |
4201APC1 | 0 ~ 600°C | 1°C | |
4202APF1 | 0 ~ 999°F | 1°F | |
4202APC1 | 0 ~ 600°C | 1°C | |
4201APF2 | 199.9 ~ 199.9°F | 1°F | |
4201APC2 | 199.9 ~ 199.9°C | 1°C | |
4202APF2 | 199.9 ~ 199.9°F | 1°F | |
4202APC2 | 199.9 ~ 199.9°C | 1°C |