장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

대형 디스플레이 온도 미터
(Large Display Temperature Meters)

400B 시리즈

대형 디스플레이 온도 미터 | 400B 시리즈

대형 디스플레이 온도 미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • J, K, T, E, R, S 또는 B 타입 써모커플
  • 3- 또는 4-선식 플래티넘 RTD, 0.00385 또는 0.00392 커브
  • 조정 가능한 전류 및 전압 입력
  • 견고한 다이캐스트 알루미늄 케이스
  • °F 또는 °C 전환 가능
  • 20 mm (.8") 디스플레이
  • 모듈 구성
온도 & 공정 미터, 타이머, 카운터 - 관련 제품 보기

설명


써모커플 또는 RTD 단일 입력 - 400B 및 410B 인디케이터

400B 및 410B 시리즈는 실험실 수준의 정확도를 가지고 온도를 측정합니다. 써모커플 또는 RTD 로부터의 시그널은 1° 또는 0.1° 단위의 분해능으로 디스플레이됩니다. 높은 계측기 정확도는 저잡음 아날로그-디지털 변환, 다중 세그먼트 선형화 적합성 및 차폐된 기기의 뛰어난 조합으로 이루어집니다. 400B 모델의 표준 분해능 버전은 1° 분해능입니다. 더 높은 분해능 버전인 410B 모델은 0.1°분해능을 제공합니다. 전면 패널 뒤쪽에서 쉽게 접근 가능한 소형 "DIP" 스위치는 °C 에서 °F 로 변환 가능합니다. 사용자가 1개의 옵션 카드를 400B 모델 또는 410B 모델에 추가할 수 있습니다.

써모커플 다중-입력 - 402B 및 412B 인디케이터

402B 및 412B 는 공통 입력 타입의 5개의 입력 사이에서 변경할 수 있는 다중-입력 보드가 있습니다. (예. 5개 K 타입 써모커플). 전면 패널에서 접속할 수 있는 5개의 푸시버튼 스위치가 있는 1열은 센서 판독 사이에서 쉬운 변환이 가능합니다. 최대 5개 센서를 부착할 수 있는 나사 단자가 기기의 후면에 위치하고 있습니다. 402B는 표준 1° 분해능을 가지고 있습니다. 412B는 0.1°분해능입니다.

다중-써모커플 - 403B 및 415B 인디케이터

이종 센서간의 쉬운 변환을 제공하도록 특별하게 설계된 6개 입력의 403B 및 415B 모델은 쉬운 운영을 위한 전면 패널 푸시버튼의 편리한 1열로부터 제공된 6개의 다른 써모커플 타입을 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이 6개의 기능 모델은 재교정없이 J, K, T, R, S 및 B 사이에서 선택이 가능합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
400B-TC
판매 상담  
배송: 
 
 
써모커플용 인디케이터
400B-RTD3
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 인디케이터. 3-선식 0.00385 커브
412B-S
판매 상담  
배송: 
 
 
S 타입 써모커플용 인디케이터
410B-E
판매 상담  
배송: 
 
 
E 타입 써모커플용 인디케이터
405B
692,170원
배송: 5 주
 
써모커플 입력 400B & 410B 모델용 10-포인트 셀렉터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 입력은 다음의 모듈을 이용하여 변환 가능합니다: KA-B, KA-J, KA-K, KA-R, KA-S, KA-T, KB-E KB-I3, KB-J DIN, KB-PT3, KB-PT3-5014, KB-PT4, KB-PT4-5014 KB-T DIN.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 미터 타입 선택하기:
400B : 1° 분해능 -°F 또는 °C 변환 가능
402B : 1° 분해능 -°F 또는 °C 변환 가능/5 채널 스위치
410B : 0.1° 분해능 -°F 또는 °C 변환 가능
412B : 0.1° 분해능 -°F 또는 °C 변환 가능/5 채널 셀렉터 스위치

(2) 입력 타입 선택하기:
TC : 써모커플
PT3 : RTD 3-선식
PT4 : RTD 4-선식
V1 : -10 ~ 25 mV dc 전압
V2 : -100 ~ 250 mV dc 전압
V3 : -1 ~ 2.5 Vdc 전압
V4 : -10 to 250 Vdc 전압
V5 : 0 ~ 5 Vdc 전압
I-1 : 40 ~ 20 mA 고정 범위 0 ~ 100 %
I-3 : 4 ~ 20 mA 조정 가능한 스케일 ~ 공학 단위
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.