페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
| 모델 번호 | 센서 타입 | 재질 타입 | 범위 | 분해능 | 설정점 수 |
| 4001AJF 4001AJC | J | Iron/Constantan (Iron vs. Copper-Nickel) | 0 ~ 999°F 0 ~ 500°C | 1°F 1°C | 단일 |
| 4002AJF 4002AJC | 0 ~ 999°F 0 ~ 500°C | 1°F 1°C | 듀얼 | ||
| 4001AKF 4001AKC | K | CHROMEGA™- ALOMEGA™ (Nickel/Chromium vs. Nickel/Aluminum) | 0 ~ 1999°F 0 ~ 999°C | 1°F 1°C | 단일 |
| 4002AKF 4002AKC | 0 ~ 1999°F 0 ~ 999°C | 1°F 1°C | 듀얼 |