22,058원 304-J-MO-1.5MM-DUAL
설명
Consult sales for units available with Inconel construction
| 모델 번호 | 와이어 교정 |
보호관 재질 |
보호관 직경 mm(in.) |
벽 두께 mm(in.) |
저항 15.5°C Ohm/ dbl. ft. |
와이어 직경 mm(in.) |
| 304-J-MO-1.5MM-DUAL 304-J-MO-3.0MM-DUAL 304-J-MO-4.5MM-DUAL 304-J-MO-6.0MM-DUAL | Iron- Constantan J | 304 Stainless Steel | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 3.81 1.38 0.45 0.25 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
| INC-J-MO-1.5MM-DUAL INC-J-MO-3.0MM-DUAL INC-J-MO-4.5MM-DUAL INC-J-MO-6.0MM-DUAL | Iron- Constantan J | Inconel 600 | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 3.81 1.38 0.45 0.25 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
| 304-K-MO-1.5MM-DUAL 304-K-MO-3.0MM-DUAL 304-K-MO-4.5MM-DUAL 304-K-MO-6.0MM-DUAL | CHROMEGA&tratrade;- ALOMEGA™ K | 304 Stainless Steel | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 5.82 1.47 0.66 0.38 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
| INC-K-MO-1.5MM-DUAL INC-K-MO-3.0MM-DUAL INC-K-MO-4.5MM-DUAL INC-K-MO-6.0MM-DUAL | CHROMEGA™- ALOMEGA™ K | Inconel 600 | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 5.82 1.47 0.66 0.38 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
| 304-T-MO-1.5MM-DUAL 304-T-MO-3.0MM-DUAL 304-T-MO-4.5MM-DUAL 304-T-MO-6.0MM-DUAL | Copper- Constantan T | 304 Stainless Steel | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 3.03 0.77 0.36 0.20 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
| INC-T-MO-1.5MM-DUAL INC-T-MO-3.0MM-DUAL INC-T-MO-4.5MM-DUAL INC-T-MO-6.0MM-DUAL | Copper- Constantan T | Inconel 600 | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 3.03 0.77 0.36 0.20 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
| 304-E-MO-1.5MM-DUAL 304-E-MO-3.0MM-DUAL 304-E-MO-4.5MM-DUAL 304-E-MO-6.0MM-DUAL | CHROMEGA™- Constantan E | 304 Stainless Steel | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 6.12 1.56 0.92 0.48 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
| INC-E-MO-1.5MM-DUAL INC-E-MO-3.0MM-DUAL INC-E-MO-4.5MM-DUAL INC-E-MO-6.0MM-DUAL | CHROMEGA™- Constantan E | Inconel 600 | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 6.12 1.56 0.92 0.48 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
제품 번호 생성기