14,204원 304-T-MO-250-DUAL
설명
OMEGACLAD™ 이중 쌍 미네랄 절연 M.I. 케이블은 "분리 신호" 전송을 가능하게 하는 단일 프로브로 제조 가능합니다. MgO 스타일 케이블은 비소모성 써모커플 테스트 센서를 제조하는데에 사용할 수 있습니다. 이중 신호 4선 MIC는 같은 온도의 지역을 모니터하고 제어하기 위해 컨트롤러와 차트 레코더에 동시에 부착이 가능합니다.| 모델 번호 | 와이어 교정 |
보호관 재질 |
보호관 직경 (인치) |
보호벽 두께 (인치) |
60°F Ohms/ Dbl. ft 에서 저항 |
와이어 직경 (인치) |
AWG 게이지 |
| 304-J-MO-062-DUAL 304-J-MO-125-DUAL 304-J-MO-188-DUAL 304-J-MO-250-DUAL | Iron- Constantan J | 304 Stainless Steel | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 3.6 0.88 0.36 0.22 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 |
| INC-J-MO-062-DUAL INC-J-MO-125-DUAL INC-J-MO-188-DUAL INC-J-MO-250-DUAL | Iron- Constantan J | Inconel 600 | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 3.6 0.88 0.36 0.22 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 |
| 304-K-MO-062-DUAL 304-K-MO-125-DUAL 304-K-MO-188-DUAL 304-K-MO-250-DUAL | CHROMEGA™- ALOMEGA™ K | 304 Stainless Steel | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 6.0 1.5 0.59 0.37 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 |
| INC-K-MO-062-DUAL INC-K-MO-125-DUAL INC-K-MO-188-DUAL INC-K-MO-250-DUAL | CHROMEGA™- ALOMEGA™ K | Inconel 600 | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 6.0 1.5 0.59 0.37 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 |
| 304-T-MO-062-DUAL 304-T-MO-125-DUAL 304-T-MO-188-DUAL 304-T-MO-250-DUAL | Copper- Constantan T | 304 Stainless Steel | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 3.0 0.75 0.298 0.19 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 |
| INC-T-MO-062-DUAL INC-T-MO-125-DUAL INC-T-MO-188-DUAL INC-T-MO-250-DUAL | Copper- Constantan T | Inconel 600 | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 3.04 0.75 0.19 0.19 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 |
| 304-E-MO-062-DUAL 304-E-MO-125-DUAL 304-E-MO-188-DUAL 304-E-MO-250-DUAL | CHROMEGA™- Constantan E | 304 Stainless Steel | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 7.17 1.78 0.71 0.45 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 |
| INC-E-MO-062-DUAL INC-E-MO-125-DUAL INC-E-MO-188-DUAL INC-E-MO-250-DUAL | CHROMEGA™- Constantan E | Inconel 600 | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 7.17 1.78 0.71 0.45 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 |
제품 번호 생성기