장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

OMEGALABEL™ 온도 감시 라벨
(Non-Reversible Temperature Labels)

21 시리즈

OMEGALABELTM 온도 감시 라벨 | 21 시리즈

OMEGALABELTM 온도 감시 라벨

195,860원 21-100

1 year warranty
  • 라벨 당 하나의 온도점
  • 소형 사이즈
  • 사용이 편리
  • 10개 팩으로 판매 (시트 당 21라벨)
표시 라벨, 크래용, 시멘트 & 라커 - 관련 제품 보기

설명

사용이 편리하고 신속한 온도 감시 시스템
접착식 온도 감시 용도의 OMEGALABEL™은 투명한 내열성 커버 아래에 감열성 표지로 구성되어 있습니다. 표지의 원은 카드에 표시한 온도에서 밝은 회색이나 검은색으로 변합니다. 색상의 변화는 되돌릴 수 없고, 이 변화를 통해 표면의 온도 이력을 감시할 수 있습니다. OMEGALABEL™은 떼어내서 점검 보고서에 부착함으로써 영구적인 기록이 가능합니다.


정확도 및 신뢰성 보장
OMEGALABEL™의 정확성은 ±2% 이내로 보장됩니다.
시리즈 21 OMEGALABEL™은 시트(시트 당 21라벨)에 편리하게 부착되어 있어, 한번에 하나씩 벗겨내서 즉석에서 신속하게 이용할 수 있습니다. 뒷면이 접착성으로 되어있어 깨끗하고 건조한 표면에 쉽게 부착됩니다.


가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-100
21-100
195,860원
배송: 2 주
 
38°C 온도 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-120
21-120
191,694원
배송: 2 주
 
49°C 온도 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-130
21-130
202,541원
배송: 2 주
 
54°C 온도 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-140
21-140
195,860원
배송: 2 주
 
60°C 온도 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-180
21-180
191,694원
배송: 2 주
 
82°C 온도 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-210
21-210
202,541원
배송: 2 주
 
99°C 온도 범위
  
21-270
223,095원
배송: 2 주
 
132°C 온도 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-300
21-300
202,541원
배송: 2 주
 
149°C 온도 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-400
21-400
202,541원
배송: 7 주
 
204°C 온도 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-110
21-110
195,860원
배송: 7 주
 
43°C 온도 범위
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 점 크기: 지름 4.8 mm (3⁄16") 각 라벨: 사각형 12 mm (½") 표준 포장: 팩 당 온도 범위 1가지에 10시트.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Temperature Range 선택하기:
100 : 100°F/38°C
110 : 110°F/43°C
120 : 120°F/49°C
130 : 130°F/54°C
140 : 140°F/60°C
150 : 150°F/66°C
160 : 160°F/71°C
170 : 170°F/77°C
180 : 180°F/82°C
190 : 190°F/88°C
200 : 200°F/93°C
210 : 210°F/99°C
220 : 220°F/104°C
230 : 230°F/110°C
240 : 240°F/116°C
250 : 250°F/121°C
260 : 260°F/127°C
270 : 270°F/132°C
280 : 280°F/138°C
290 : 290°F/143°C
300 : 300°F/149°C
325 : 325°F/163°C
350 : 350°F/177°C
375 : 375°F/191°C
400 : 400°F/204°C
500 : 500°F/260°C
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.