Class A - 온도 범위 -100 ~ 450°C, 허용오차 = ± 0.15+(.002 * t) °C
Class 1/3B, - 온도 범위 -100 ~ 350°C, 허용오차 = ± 0.10+(.0017 * t) °C
Class 1/10B, - 온도 범위 0 ~ 100°C, 허용오차 = ± 1/10*( 0.30+(.005 * t)) °C
(기호에 상관없이 t = 온도 (° C))
참고: 이 소자는 -196 ~ 600°C 사이의 온도에 노출이 가능하지만, 등급별 허용 오차는 오직 각각의 온도 범위에만 적용됩니다.
이 소자는 권선형 백금 코일, 세라믹 하우징 및 팔라듐-골드 합금 리드 와이어로 제작되었습니다. 소형의 센서 본체는 보호 튜브 또는 맞춤 하우징에 쉽게 설치가 가능합니다. 또한 다양한 프로세스 및 기기에 적용 가능합니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 모든 RTD 소자는 약 7 mm 또는 이상의 공칭 리드 와이어와 함께 제공됩니다. 주문 예: (1) 1PT100KN1515CLA RTD 소자, 26,070원