장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

유리구 백금 RTD 소자
(Glass Wire Wound Platinum RTD Elements - Class B)

1PT100G, 2PT100G

유리구 백금 RTD 소자 | 1PT100G, 2PT100G

유리구 백금 RTD 소자

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 저온과 고온 측정에 모두 적합한 유리구 백금 RTD 소자
  • PT100. Class B (IEC751), Alpha = 0.00385
  • 열 충격과 진동환경에 저항력 있음
  • 동일한 시리즈인 세라믹 케이스 A Class 백금 RTD 소자도 구매 가능
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

유리 권선형 백금 RTD 소자는 유리 코어에 백금 와이어를 감고, 외부를 유리와 결합하여 제조합니다.
이 제품은 저온(-220 ~ 400°C) 및 고온(0 ~ 600°C)에 적합한 타입을 선택할 수 있으며 열 충격에 내성이 있습니다.
이 제품은 설치방법에 따른 차이가 있을 수 있으나 전반적인 내진동성이 좋으며, 액체 매체에도 삽입이 가능합니다.

해당 제품의 상세 사양은 상단 '사양'을 클릭하여 PDF 파일 2번째 페이지에서 확인 가능합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100GX1013
1PT100GX1013
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 소자, 1x100 Ohms, 1.3 x6mm,

-220 ~ 400°C (-365 ~ 750 °F)
  
1PT100G1050
338,670원
배송: 2 주
 
RTD 소자, 1x100 Ohms, 5 x5mm,

0 ~ 600°C (32 ~ 1110 °F)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.